제품이 장바구니에 추가됨

Musou Black Absorbing Paint, 1 L

Musou Black Paint in a 1L Bottle

#93-341 Musou Black Absorbing Paint, 1 L

×
재고 번호 #93-341 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 362,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 362,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Absorbing Paint
Model Number:
MB-1
Note:
Paint thinnable with water
Volume (mL):
1000

Optical Properties

Wavelength:
VIS

Material Properties

Absorbance (%):
99.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 99.4% Absorption in the Visible Spectrum
  • Reduces Stray Light and Reflections in Optics and Housings
  • Apply with a Brush, Airbrush, or Spray Gun

Musou Black Blackening Paint is used to blacken optical components, optical enclosures, and optomechanical components. With 99.4% absorption in the visible spectrum, the paint reduces stray light and reflections in optical systems. It can be applied with a brush, airbrush, or spray gun, making it suitable for unique shapes or surfaces that need to be blackened. Available in 100ml and 1L bottle options.

제품자료

Total Hemisphere Reflectance
Total Hemisphere Reflectance

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요