제품이 장바구니에 추가됨

M1920, 1/1.2" Monochrome Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE Camera

Teledyne DALSA 상세 정보 보기

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front)

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +1
×
재고 번호 #92-080 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,233,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,233,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
G3-GM11-M1921
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
Monochrome

Sensor

Image Buffer:
90MB
Sensor Format:
1/1.2"
Resolution (Megapixels):
2.30
Frame Rate (fps):
38.80
Frame Rate - Burst Mode (fps):
38.80
Pixels (H x V):
1,936 x 1,216
Pixel Size, H x V (μm):
5.86 x 5.86
Sensing Area, H x V (mm):
11.34 x 7.13
Imaging Sensor:
Sony IMX249
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/12 bit
Exposure Time:
Programmable or via external trigger
Dynamic Range (dB):
75
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
CS-Mount
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
해당 제품은 다양한 Sony Pregius 센서 및 On Semiconductor CMOS 센서와 호환됩니다. 또한, 고속의 저소음 글로벌 전자 셔터를 갖추고 있습니다. 해당 제품은 독자적인 TurboDrive™ 기술을 통해 전체 이미지 품질을 유지하면서 표준 프레임 레이트를 능가하는 최대 800fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 뿐만 아니라 멀티 ROI 윈도우, 온보드 메모리 버퍼를 활용하여 더 빠른 프레임 레이트를 구현하는 Burst Mode Acquisition 등 다양한 고급 기능이 탑재되어 있습니다.* 해당 제품은 컴팩트하고 견고한 올메탈 하우징이 감싸고 있는 형태여서 전자제품 검수, 산업용 계측 및 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템) 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 이미지 품질이나 해상도와 같은 요인에 따라 TurboDrive™ 혹은 Burst Mode Acquisition을 통해 구현할 수 있는 프레임 레이트가 달라질 수 있습니다.

미국 관세 가격 안내: 이 제품군의 일부 제품 가격에는 캐나다산 제품에 대한 최근 미국 관세 변경 사항이 반영될 수 있습니다. 표시된 가격에는 적용 가능한 모든 관세 관련 조정이 포함되어 있으며, 결제 시 추가 관세 할증료가 부과되지 않습니다.

Sapera LT는 Teledyne DALSA의 1D 카메라 / 2D 카메라 / 3D 레이저 프로파일러 카메라 및 프레임 그래버에 최적화된 무료 이미지 획득 및 제어 SDK(Software Development Kit)입니다. 하드웨어적으로 독립적인 Sapera LT는 머신 비전 OEM 및 시스템 통합 업체가 필요로 하는 풍부한 개발 에코시스템을 제공합니다. Sapera LT는 GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, USB3 Vision™ 등 머신 비전 규정을 토대로 카메라 및 프레임 그래버에서 이미지를 획득할 수 있도록 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요