제품이 장바구니에 추가됨

Lucid Vision Labs Atlas10 ATX314S-CT, Sony IMX342, 31.4MP, Color Camera (Recertified 05-P)

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
재고 번호 #74-727-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,470,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,470,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Model Number:
ATX314S-CT
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Series:
Atlas10

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
325
Housing:
Full

Optical Properties

Spectrum:
Color

Sensor

Image Buffer:
380MB
Sensor Format:
APS-C
Resolution (Megapixels):
31.40
Frame Rate (fps):
35.10
Pixels (H x V):
6,464 x 4,852
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
22.30 x 16.74
Imaging Sensor:
Sony IMX342
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
37.896μs - 10 s (Normal); 2.328μs - 2.464μs (Short Mode)
Dynamic Range (dB):
70.8
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
10GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mount:
TFL-Mount
Mounting Threads:
2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +45
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
  • 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
  • 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트

해당 제품은 Sony의 4세대 Pregius S 센서에 10GigE 이더넷 인터페이스를 결합한 컴팩트한 크기의 견고한 하우징을 갖췄으며 고해상도 및 고품질의 이미지, 높은 프레임 레이트를 제공합니다. 제품의 PoE(Power over Ethernet)+ 인터페이스는 데이터 전송 속도가 최대 1.2GB/s이며 최대 25m 길이의 CAT6a 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 높은 대역폭 덕분에 해당 제품은 높은 비트 심도(10/12비트)에서 작동이 가능하므로 안정적인 프레임 레이트를 유지하면서 이미지 품질을 극대화합니다. 후방 조명이 있는 CMOS 센서는 감도와 동적 범위가 높고 노이즈가 적으며 동일한 광축에서 렌즈 마운트로의 능동 정렬이 가능하므로 센서의 틸트와 회전으로 인한 성능 저하를 최소화합니다. 해당 제품은 GigE Vision 규정을 준수하고 견고한 M12 이더넷 및 M8 GPIO 커넥터가 있어 높은 해상도와 대역폭이 요구되는 산업, 자동차, 공장 자동화, 공정 제어 및 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다.