제품이 장바구니에 추가됨

LS021 Vented Fit Over Laser Safety Glasses

×
재고 번호 #90-856 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 282,800 개당
수량 6-10 KRW 254,500 개당
수량 11-25 KRW 226,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Style:
Vented Fit Over
EN 207/208 Ratings:
D LB6 + R LB4 @ 180 - 315nm, DR LB4 @ 316 - 400nm, DM LB5 @ 720 - 725nm, IR LB5 @ 720 - 750nm & 1065 - 1075nm, DM LB6 @ 726 - 1075nm, IRM LB7 S @ 751 - 1064nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS21

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
>6 @ 180 - 400nm
>5 @ 720 - 1090nm
>7 @ 750 - 1064nm
Color:
Amber
Visible Light Transmission VLT (%):
25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • CE 인증 완료, 레이저 방사 차단
  • 자외선, 가시광선 및 적외선 레이저에 맞는 설계 적용
  • 안경, 보안경 및 고글 타입 제공

해당 제품은 레이저 방사로부터 눈을 보호할 수 있도록 특정 파장 대역에서 광학 밀도(OD)가 높은 것이 특징입니다. 제품의 내구성이 뛰어난 렌즈는 레이저 보호용 흡수 염료로 몰딩 처리가 되어 있어 실수로 스크래치가 발생하더라도 제품 성능에는 영향을 미치지 않습니다. 자외선, 가시광선, 적외선 레이저로부터 눈을 보호할 수 있는 설계가 적용되었습니다. 모든 제품이 CE 인증을 통과했으며 하드 케이스, 목에 거는 끈, 극세사 천이 함께 제공됩니다.

8가지 제품 유형:

Laser Safety Goggle: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고, 통기성이 있어 김서림이 예방되며, 표준 ‘연구실 고글’ 모양임

Fit Over Rx Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 넓은 시야를 확보하기 위한 사이드 실드(side-shield)가 장착되어 있음

Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses: 관자놀이 쪽의 길이와 각도를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸는 설계가 적용됨

Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses: 브릿지를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸면서 편안한 착용감을 주는 설계가 적용됨

Vented Fit Over: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 통기성이 있으면서 보다 모던한 디자인이 적용됨

Vented, Adjustable Temples: 관자놀이 쪽을 조절할 수 있고, 장시간 사용에도 편안하며, 통기성이 있으면서 보다 모던한 디자인이 적용됨

1 + 1 Flip Up: 기본 프레임과 커버에 각각 서로 다른 2가지 레이저 안전 필터가 적용되어 있음. 파장이 완전히 다른 2개 이상의 레이저를 사용하는 작업에 적합함

Rx Flip Up: 기본 프레임이 비어 있어 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고, 커버에 레이저 안전 필터가 적용되어 있음

XL Fit Over Rx : 프레임의 크기가 더 크며, 더 큰 안경 위로 착용이 가능함

주의: 눈에 손상을 입힐 수 있으므로 각 상황에서 필요한 보호 수준은 레이저 안전 관리자, 산업 보건 전문가 혹은 안전 프로그램을 담당하는 개인의 책임 하에 내려진 결정을 따라야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요