제품이 장바구니에 추가됨

Laboratory Spectrometer (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #88-406-RCD-05P 재인증 제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,059,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,059,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Software:
BWSpec™
Integration Time:
1 - 65,535 ms
Digitizer:
16-bit or 65,535:1

Physical & Mechanical Properties

Slit Width (μm):
50.00
Weight (kg):
0.34
Dimensions (mm):
102 x 67 x 34

Optical Properties

Spectral Resolution (nm):
<2.5
Spectrograph f/#:
f/3.6
Wavelength Range (nm):
380 - 750
Wavelength Accuracy Tolerance (nm):
≤0.7 @ 546.7nm

Sensor

Type of Sensor:
1024 pixels

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
USB 2.0
Operating System:
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit and 64-bit)
Power Requirement:
Powered by USB 5 V < 0.5 A

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
5 to 35

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

USB cable and software are included. Software features the ability to capture single or continuous spectra, dark subtraction, and intensity comparison.
  • 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
  • 경량, 초소형 디자인
  • USB 케이블 및 소프트웨어 포함
  • Spectrometer 액세서리도 사용 가능

Laboratory Spectrometer는 다양한 spectroscopy 용도에 맞는 비용 대비 효과적인 솔루션입니다. Laboratory Spectrometer는 내장형 16-bit digitizer를 포함한 1024개의 element detector를 사용해 380 – 750nm 범위에서 약 2.3nm의 스펙트럼 해상도를 제공합니다. 이 spectrometer는 간단한 시스템 결합을 위해 USB 전원을 사용합니다.

참고: USB 케이블 및 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 단일 또는 연속 스펙트럼을 캡처하고 dark subtraction 및 intensity comparison을 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요