제품이 장바구니에 추가됨

Cesium Iodide Window, 50mm Dia. 3mm Thick

×
재고 번호 #91-129 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,442,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,442,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Note:
Hygroscopic material - Keep away from moisture and humid environments. Shipped vacuum packed with dessicant.

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45
Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
3.00 +/- 0.1
Parallelism (arcmin):
≤4
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
5.3
Knoop Hardness (kg/mm2):
20.00

Optical Properties

Surface Quality:
80-50 (Best Effort)
Wavelength Range (nm):
250 - 55000

Material Properties

Density (g/cm3):
4.51
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
48.3 x 10⁻⁶ K⁻¹ at 293 K

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability:
1.1 W m⁻¹ K⁻¹ at 298 K

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 굉장히 넓은 투과 대역(250nm - 55µm)
  • FIR 분광법에 적합
  • 2가지 크기 옵션(25mm, 50mm) 제공

해당 제품은 광대역 고투과율을 제공하도록 설계되어 있어 UV-FIR 스펙트럼에서 안정적인 성능을 보장합니다. 투과 대역이 0.25 - 55µm로 넓어서 분광법 및 첨단 IR 감지 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 해당 제품은 비교적 낮은 굴절률을 가지는 요오드화 세슘(CsI) 기판을 사용하여 표면 반사 손실을 줄이고 전체 시스템의 효율성을 개선합니다. 해당 제품은 열충격에 강하기 때문에 급격한 온도 변화 속에서도 안정적으로 작동합니다. 해당 제품은 광범위한 스펙트럼 커버와 신뢰할 수 있는 성능의 조합으로 까다로운 광학 및 분석 시스템에 적합합니다.

참고: 요오드화 세슘(CsI)은 매우 부드럽고 깨지기 쉬운 소재라 연마하기 어렵습니다. 표면이 손상되지 않도록 취급 시 주의해야 하며, 피부에 닿으면 자극을 유발할 수 있으므로 장갑을 착용해야 합니다. 또한, 흡습성이 있으므로 습기에 노출되지 않도록 습도가 낮은 환경에 보관해야 합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요