제품이 장바구니에 추가됨

C1950, 1/2.3" Color Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE CS-Mount Camera

Teledyne DALSA 상세 정보 보기

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front)

DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +1
×
재고 번호 #92-097 신제품 품절/문의요망
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,333,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,333,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Model Number:
G3-GC10-C1951
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
Color

Sensor

Image Buffer:
90MB
Sensor Format:
1/2.3"
Resolution (Megapixels):
2.30
Frame Rate (fps):
51.00
Frame Rate - Burst Mode (fps):
102.00
Pixels (H x V):
1,936 x 1,216
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
6.68 x 4.20
Imaging Sensor:
Sony IMX392
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/12 bit
Exposure Time:
Programmable or via external trigger
Dynamic Range (dB):
75
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
CS-Mount
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
해당 제품은 다양한 Sony Pregius 센서 및 On Semiconductor CMOS 센서와 호환됩니다. 또한, 고속의 저소음 글로벌 전자 셔터를 갖추고 있습니다. 해당 제품은 독자적인 TurboDrive™ 기술을 통해 전체 이미지 품질을 유지하면서 표준 프레임 레이트를 능가하는 최대 800fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 뿐만 아니라 멀티 ROI 윈도우, 온보드 메모리 버퍼를 활용하여 더 빠른 프레임 레이트를 구현하는 Burst Mode Acquisition 등 다양한 고급 기능이 탑재되어 있습니다.* 해당 제품은 컴팩트하고 견고한 올메탈 하우징이 감싸고 있는 형태여서 전자제품 검수, 산업용 계측 및 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템) 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 이미지 품질이나 해상도와 같은 요인에 따라 TurboDrive™ 혹은 Burst Mode Acquisition을 통해 구현할 수 있는 프레임 레이트가 달라질 수 있습니다.

미국 관세 가격 안내: 이 제품군의 일부 제품 가격에는 캐나다산 제품에 대한 최근 미국 관세 변경 사항이 반영될 수 있습니다. 표시된 가격에는 적용 가능한 모든 관세 관련 조정이 포함되어 있으며, 결제 시 추가 관세 할증료가 부과되지 않습니다.

Sapera LT는 Teledyne DALSA의 1D 카메라 / 2D 카메라 / 3D 레이저 프로파일러 카메라 및 프레임 그래버에 최적화된 무료 이미지 획득 및 제어 SDK(Software Development Kit)입니다. 하드웨어적으로 독립적인 Sapera LT는 머신 비전 OEM 및 시스템 통합 업체가 필요로 하는 풍부한 개발 에코시스템을 제공합니다. Sapera LT는 GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, USB3 Vision™ 등 머신 비전 규정을 토대로 카메라 및 프레임 그래버에서 이미지를 획득할 수 있도록 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요