제품이 장바구니에 추가됨

BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera (Recertified 05-P)

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front)

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front) Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (back) +2
×
재고 번호 #12-751-RCD-05P 재인증 제품 품절/문의요망
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 891,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BFS-U3-50S5M-C
Type:
Monochrome Camera
Camera Series:
Blackfly® S
Manufacturer:
FLIR

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
36
Housing:
Full

Optical Properties

Spectrum:
Monochrome

Sensor

Frame Rate (fps):
35.0000000000
Imaging Sensor:
Sony IMX264
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Sensing Area, H x V (mm):
8.45 x 7.07
Pixel Depth:
12 bit
Shutter Type:
Global
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Exposure Time:
13μs - 30s
Sensor Format:
2/3"
Dynamic Range (dB):
71.83
Image Buffer:
240MB
Resolution (Megapixels):
5.0000000000
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
3

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB or via GPIO with #88-063
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface:
USB 3.1 Gen 1
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 굉장히 컴팩트한 크기
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수 
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 Spinnaker SDK 포함

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: 강력한 기능을 갖춘 첨단 머신 비전 카메라

숨겨져 있거나 보드 레벨의 구성인 첨단 센서를 통해 필요한 이미지 캡처

Blackfly® S는 업계 최첨단 에어리어 스캔 센서를 초소형 하드웨어 규격에 담은 컴팩트한 다목적 머신 비전 카메라 시리즈입니다. 이 제품은 필요한 이미지를 정확하고 손쉽게 생성하는 강력한 기능들을 결합하여 어플리케이션 개발을 가속화합니다. 또한 이미지 캡처 및 온카메라(on-camera) 전처리에서 자동 및 정밀 수동 제어를 결합합니다. Blackfly® S 시리즈 카메라는 고속 성능, 고해상도 이미지, 편광, 저조도 감도 등 다양한 옵션을 통해 필요한 결과를 제공할 수 있습니다. 

여러 종류의 카메라가 모두 동일한 하드웨어 규격을 가지고 있으므로 한 번만 개발하면 어디에든 쉽게 배포할 수 있습니다. 온카메라 기능에는 IEEE1588 클럭 동기화 방식(PTP), 그리고 GigE Vision 또는 USB3 Vision 인터페이스를 지원하는 인기 타사 소프트웨어와의 완전한 호환성이 포함됩니다. Blackfly® S는 GigE, USB3, 케이스 및 보드 레벨 버전으로 제공됩니다.

참고: USB3 케이블은 별도로 판매됩니다. CS-마운트 카메라를 C-마운트로 변환하려면 5mm 스페이서(#03-618)를 사용하세요. 소프트웨어는 다운로드 후 이용할 수 있습니다. 

Blackfly® S USB3 컬러/흑백 카메라

타사 소프트웨어 및 하드웨어와 호환되며 광범위한 작동 시스템 및 호스트 시스템 아키텍처를 지원합니다.

제품 특징

  • 초소형 하드웨어 규격(29mm x 29mm x 39mm)
  • 최신 CMOS 센서와 새로운 온카메라 이미지 처리 기능
  • 향상된 비닝 유연성, 강력한 자동 노출 제어 및 탄탄한 색상 변환 도구
  • 고급 카메라 제어와 프로그래밍 가능한 로직을 사용하여 사이클 시간 개선
  • 시퀀서, 청크 데이터, 이벤트 알림, 카운터, 타이머 및 로직 블록 활용 가능
  • CMOS 글로벌 셔터, 편광 및 고감도 BSI 센서 중 선택해서 사용 
  • 데이터 인터페이스 옵션: GigE, USB3
  • 사실적인 색상을 위한 색상 변환 도구 
  • 이미지 캡처 및 온카메라 전처리에 대한 고급 자동 알고리즘 또는 정밀 수동 제어 
  • IEEE1588 클럭 동기화, LLC(Lossless Compression), 딥 러닝 추론과 같은 온카메라 기능 
  • 타사 소프트웨어 및 하드웨어와 호환 
  • 다양한 작동 시스템 및 호스트 시스템 아키텍처 지원 
  • 풍부한 샘플 코드와 상세한 설명의 API 로깅(logging) 
  • 센서 크기에 상관없이 일관된 하드웨어 규격으로 제품 반복 간소화
  • FlyCapture SDK 또는 타사 USB3 Vision 소프트웨어를 통한 카메라 제어

어플리케이션

  • 지능형 운송 시스템
  • 공장 자동화 
  • 바코드 판독
  • 3D 스캐닝 
  • 생명 과학 기기 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 검안경 검사 
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사)
  • 식음료 산업

참고: 올바른 어댑터를 선택해야 합니다. #88-210은 29mm x 29mm x 30mm 크기의 Blackfly S용이며, #15-838은 29mm x 29mm x 39mm 크기의 Blackfly S용입니다.

해당 제품은 공간 제약이 있는 시스템에 쉽게 통합될 수 있도록 29mm x 29mm x 39mm의 초소형 하드웨어 규격에 첨단 CMOS 에어리어 스캔 센서를 담은 컴팩트한 머신 비전 카메라입니다.

신속한 시스템 통합을 위해 USB3 Vision 및 GenICam 규정을 준수하며 광범위한 작동 시스템 및 호스트 시스템 아키텍처를 지원하고 이미지 캡처 소프트웨어와 Spinnaker SDK가 포함되어 있습니다.

고급 자동 알고리즘, 정밀 수동 이미지 제어, 온카메라(on-camera) 전처리 기능을 통해 개발을 간소화하는 동시에 까다로운 검사 및 측정 작업을 최적화할 수 있습니다.

프로그래밍 가능한 로직, 시퀀서 기능, 청크 데이터, 이벤트 알림, 카운터, 타이머, 로직 블록은 사이클 시간을 개선하고 보다 정교한 비전 워크플로우를 지원합니다.

글로벌 셔터, 편광, 고감도 BSI CMOS 등의 센서 옵션을 제공하여 이동하는 피사체 이미징, 저조도 대상, 어플리케이션별 콘트라스트 분석 등에 적합합니다.

해당 제품은 공장 자동화, AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사), 바코드 판독, 3D 스캐닝, 지능형 운송 시스템, 생명 과학 기기, 생체 계측 키오스크 솔루션 등에 적합합니다.

IEEE1588 클럭 동기화, LLC(Lossless Compression), 딥 러닝 추론과 같은 온카메라 기능은 멀티 카메라 동기화 셋업을 지원하고 호스트 레벨 처리 요구를 줄이는 데 도움이 됩니다.

해당 제품은 센서 크기 전반에 걸쳐 일관된 하드웨어 규격을 유지하고 타사 소프트웨어 및 하드웨어와의 호환성을 제공하므로 한 번 개발하면 여러 머신 비전 플랫폼에 쉽게 적용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요