재인증 제품
재고 번호: 37-213-RCD-05P
재인증 코드: 05P
(모든 원래 부품 포함, 완전함)
재인증 제품
대체적으로 1-2회 재인증 받은 제품들이 재고로 구비되어 있습니다. 이러한 제품들의 구매 여부는 당사 영업부로 문의 주십시오.
재인증 제품이란 재인증 로고가 찍혀 있는 제품들로 이는 Edmund Optics®로 반품되었으며 다음과 같은 이유로 새 제품으로 판매할 수 없는 제품임을 의미합니다.
- 박스 개봉 – 원래의 포장 없음
- 외관상 결함 – 스크래치, 문지른 자국 또는 기타 사소한 외관상의 결함
- 서비스/수리 – 제품을 공장 출하시의 원래 사양에 맞춰 정비함
- 공장 반품 – 제품이 원래 상태 그대로 반품됨
재인증 제품은 손상 여부를 검사해 필요한 수리를 끝낸 것입니다. 그런 뒤 Edmund Optics®에 의해 정상 작동하는 것으로 인증되었습니다. 수량이 많지 않기 때문에 재인증 제품은 먼저 주문하시는 분에게 우선 판매합니다. 모든 결함은 설명서에 기재되며 재고 번호에 표시되고 아래 표에 따라 분류됩니다. 재인증 제품을 구입할 때는 Edmund Optics® 표준반품 정책이 적용됩니다.
당사 웹 사이트의 온라인 특별 세일 섹션에서 당사의 모든 재인증 제품을 둘러보십시오.
| 부품 |
외관 |
05 |
모든 원래 부품 포함 |
P |
완전함 |
04 |
설명서 없음 |
N |
사소한 결함/스크래치 |
03 |
설명서 및 사소한 액세서리 없음 |
J |
중요한 결함/스크래치 |
02 |
설명서 및 중요한 액세서리 없음 |
|
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®