제품이 장바구니에 추가됨

AURORA 10-35eV (31 - 124nm) XUV Phase Retarder

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-554 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,244,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 53,244,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

Ellipticity (Pc1):
1.0 @ 59.04 nm

General

Note:
Included with the Unit
9-pin D-Sub connector
DN40CF window for vacuum chamber integration

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
51 x 118
Clear Aperture CA (mm):
3

Optical Properties

Transmission (%):
>25
Wavelength Range (nm):
30.99 - 123.98
Extra Beam Path (mm):
3

Electrical

Bandwidth (eV):
10 - 35

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 추가적인 분산이 없는 XUV(Extreme UV)의 근원형 편광
  • 최대 40%의 투과율
  • 40 – 85eV(15 - 31nm) 또는 10 – 35eV(31 - 124nm)의 파장 범위 옵션

해당 제품은 추가적인 분산 없이 선형 편광 XUV를 원형 편광 빛으로 변환하는 쿼터 웨이브플레이트 역할을 하도록 설계되었습니다. PC = 0.75의 근원형 편광을 달성하며 Ni M2/M3 엣지에서 약 66eV 광자 에너지를 25% 넘게 투과하는 것이 특징입니다. 40 – 85eV(15 - 31nm) 또는 10 – 35eV(31 - 124nm)의 넓은 대역폭 옵션을 사용할 수 있으며, 3mm의 유효 구경은 발산이 적은 XUV를 클리핑 없이 통과시킬 수 있습니다. 선형 편광 입력 XUV의 S-편광 성분과 P-편광 성분 사이에 쿼터 웨이브 위상 오프셋을 유도하며 투과에 최적화된 4미러 그레이징 입사 반사 기하학을 사용합니다. XUV 극초단 고차 고조파, 레이저 기반 펌프 프로브 및 아토초 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요