제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision HR Series HR455MXGE-P, 2.7" 61MP M58 Mount, 10GigE PoE+ Monochrome Camera

Allied Vision 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-176 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,409,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 12,409,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
HR455MXGE-P
Manufacturer:
Allied Vision
Camera Series:
HR 10GigE

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
78 x 70 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
420
Housing:
Full

Optical Properties

Spectrum:
Monochrome

Sensor

Image Buffer:
448MB
Sensor Format:
2.7"
Resolution (Megapixels):
61.00
Frame Rate (fps):
18.00
Pixels (H x V):
9,568 x 6,380
Pixel Size, H x V (μm):
3.76 x 3.76
Sensing Area, H x V (mm):
35.98 x 23.99
Imaging Sensor:
Sony IMX455ALK
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
8/12/16 bit
Exposure Time:
34μs to 60s
Dynamic Range (dB):
81.4

Electrical

Power Consumption (W):
18

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
10GigE (PoE+)
Connector:
10GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 RS232 Input, 1 RS232 Output, 2 - 24V Input, 4 Open Drain Output
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

Threading & Mounting

Mount:
M58 x 0.75
Mounting Threads:
4 x M4-6H (Front and Sides), ¼"-20 Tripod Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 품질 저하 없는 고해상도(최대 65MP) 및 고속 성능
  • 최대 1.1 GB/s 데이터 전송률을 지원하는 대형 센서
  • 산업 응용 분야를 위한 우수한 열 관리

Allied Vision HR Power Over Ethernet (PoE+) 10GigE Cameras는 견고한 10GigE Vision 인터페이스를 활용하여 고해상도 이미징을 제공합니다. 이를 통해 표준 Ethernet 인프라에서 비압축 이미지 데이터를 안정적인 고대역폭으로 전송하는 동시에 낮은 지연 시간과 유연한 시스템 통합을 유지할 수 있습니다. 이 카메라는 Power over Ethernet+(PoE+) 기능을 갖추고 있어 단일 케이블을 통해 데이터 전송과 전원 공급을 결합함으로써 시스템 설정을 간소화하고 전체 시스템 복잡성과 비용을 줄여줍니다. 고급 CMOS 센서, 높은 다이내믹 레인지 및 저노이즈 성능은 뛰어난 이미지 품질을 보장하며, 프로그래밍 가능한 I/O, 시퀀서 및 온보드 프로세싱과 같은 통합 기능은 시스템 제어와 효율성을 향상시킵니다. Allied Vision HR Power Over Ethernet (PoE+) 10GigE Cameras는 산업용 등급 하우징과 최적화된 열 관리 기능으로 설계되어 온도가 중요한 비실험실 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 이 카메라는 반도체 및 전자 부품 검사, 평판 디스플레이 검사, 정밀 계측 및 과학 이미징을 포함한 응용 분야에 이상적입니다.

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요