제품이 장바구니에 추가됨

Adjustable Hard Stops for Metric Stage Top

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #92-219 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 290,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 290,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Adapter Brackets & Plates
Note:
Requires pairing with #92-218

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

제품자료

Diagram showing power connector pinout with pin 1 as 24-48 V and pin 2 as device ground
RS-232 communication pin diagrams for previous and next connections with pin function table
Diagram showing 4-pin connector with pin numbers and functions including output, input, and ground
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요