제품이 장바구니에 추가됨

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

×
재고 번호 #73-455 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 398,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 398,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Table Mount
Type of Optics:
GRIN Lenses
Note:
Compatible Grins Lens Gripper, Sold Separately:
#73-449 (1.8mm)
#73-450 (1.0mm)
#73-451 (0.5mm)

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Anodized Alumnium

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

제품자료

technical drawing showing dimensions and design details of a mechanical part
technical diagram showing table support with labeled dimensions and size indicators
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요