제품이 장바구니에 추가됨

4" Length, ¼-20 Thread, Post Holder

×
재고 번호 #90-605 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 17,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 17,400 개당
수량 10+ KRW 17,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Designed for Use with 12.7mm/0.5" Stainless Steel Optical Mounting Posts.
Thumbscrew Included.
¼-20 (English) or M6X1.0 (Metric) Socket Head Set Screws (Required for Mounting, Sold Seperately)

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
101.60
Length (inches):
4
Construction:
Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • English and Metric Options for Easy System Integration
  • 3-Point Contact Mounting for Precise Post Centering
  • Optional Magnetic Pedestal Base for Flexible Placement

English and Metric Post Holders secure post-mounted optical components to lab tables and breadboards. A 3-point contact design centers Stainless Steel Optical Mounting Posts within the holder, while engraved thread values make English and metric versions easy to identify. Lengths range from 25.4mm (1") to 152.4mm (6"). An optional magnetic pedestal base allows the post holder to be repositioned on magnetic lab tables without changing the mounted component.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요