제품이 장바구니에 추가됨

365nm, 290mW, SMA Connector, Fiber-Coupled LED (Recertified 05-P)

Digital Fiber Coupled LEDs

Digital Fiber Coupled LEDs

×
재고 번호 #70-898-RCD-05P 재인증 제품 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,490,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,490,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Operating Lifetime (hours):
~10,000
Contents of Kit:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
Note:
Fiberoptic Patch Cords sold separately

Optical Properties

Color:
UVA
Wavelength (nm):
365 (Nominal)
Bandwidth (nm):
15 (FWHM)

Electrical

Output Power (mW):
290

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
SMA

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 275 - 940nm 파장 대역, 광대역 및 화이트 LED 옵션 제공
  • 최대 출력: 250mW
  • 쉽게 사용할 수 있는 통합 드라이버 및 컨트롤러

해당 제품은 컴팩트하면서 사용이 간편한 규격이 적용되어 있어 고방사 출력과 일정한 스펙트럼 출력이 가능합니다. 드라이버와 컨트롤러가 통합되어 있어 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 통해 출력 파워, 지연, 트리거, 펄스 지속 시간은 물론 PWM(Pulse Width Modulation) 주파수, 사용 주기를 포함한 다양한 LED 파라미터를 제어할 수 있습니다. 수동식 열 제어가 적용되어 있어 추가적인 에너지를 소비하는 팬이나 교체 램프 없이 작동하므로 소음이 적고 작동 수명이 깁니다. 해당 제품은 분광법, 광유전학, 형광 여기, PDT(photodynamic therapy), UV 기반 화학적/생물학적 분석 등의 생명 과학 및 의료 어플리케이션에 적합합니다. 직렬 통신을 통해 PC 제어가 가능하면서 LabVIEW, MATLAB, Python 등의 프로그래밍 언어와 호환되는 사용자 친화적인 GUI를 다운로드할 수 있습니다.

참고: 최대 출력을 얻기 위해서는 입력 커플링을 최적화할 수 있도록 코어 직경이 크고 개구수(NA) 값이 높은 광섬유 패치 코드를 사용하는 걸 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요