제품이 장바구니에 추가됨

2 m CAT7 GigE Camera Cable with Screw Lock

Allied Vision 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-194 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 81,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 81,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Cables
Manufacturer:
Allied Vision
Model Number:
KAB-GIGE-SCREW-02-CAT7
Length of Cable (m):
2
Features:
Screw-In and Shielded
Connector:
RJ45, screwable, to RJ45
Cable Standard:
Cat 7
Note:
A 2 m CAT7 Ethernet cable for high-speed GigE camera data transfer. The screw-locking connection improves retention and reliability in industrial imaging installations.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요