제품이 장바구니에 추가됨

2.5mm CA, 70 Diopters Focus Range, Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lens Development Kit

×
재고 번호 #91-606 신제품 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,413,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,413,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Development Kit
Model Number:
D-A-PE-25H0-D0-33-EO
Contents of Kit:
Corning® Varioptic® A-PE-25H0-D0-33 Lens USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) USB-B to USB-A Cable Focuslab Software Control Software Documentation Package

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
8.80 (packaged lens)
Thickness (mm):
2.80 (packaged lens)
Clear Aperture CA (mm):
2.5

Optical Properties

Coating:
VIS
Transmission (%):
97 @ 587nm
Focus Range (mm):
-35 to +35 diopter
Transmitted Wavefront Error, RMS:
70nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 보정 처리된 전용 드라이버 보드에 리퀴드 렌즈 결합
  • 온도 보정 및 응답 시간 최적화 기능
  • 렌즈가 움직이고 있어도 연속 이미징이 가능한 Sweep Mode
  • VIS 및 NIR 옵션 제공

해당 제품은 성능 향상, 온도 보정 및 응답 시간 최적화를 위해 보정 처리된 전용 드라이버 보드를 갖춘 가변 초점 리퀴드 렌즈가 특징입니다. 드라이버 보드는 온도 보정 알고리즘, 광출력 변화에 대한 응답 시간 최적화, 리퀴드 렌즈가 움직이는 동안에 선명한 이미지를 얻는 Sweep Mode 등 고급 기능을 지원합니다. V-PE 시리즈는 8전극 설계로 이 기술을 확장하여 ±24 출력 디옵터의 구, ±5 출력 디옵터의 실린더 그리고 움직이는 부품 없이 비점수차를 보정하는 축을 독립적으로 제어할 수 있도록 합니다. 따라서 조용하고 안정적인 작동이 보장됩니다. 바코드 스캐너, 산업용 검사, 의료 이미징 및 생체 계측 어플리케이션에 적합하며 플러그 앤 플레이 작동을 위해 AF Explorer Camera와 완벽하게 호환됩니다. Development Kit에는 렌즈, 드라이브 전자 장치, 케이블, 소프트웨어 그리고 사용 편의성을 높이고 OEM 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 전용 드라이브 보드가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요