제품이 장바구니에 추가됨

16mm FL, Corning® Varioptic® C-C Series C-Mount Liquid Lens Evaluation Kit

×
재고 번호 #91-609 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,892,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,892,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Development Kit
Contents of Kit:
Corning® Varioptic® C-C-39N0-A1-160 Lens
USB-M Universal
USB Cable
Focuslab Software
Control Software and Documentation Package

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
16.00
Aperture (f/#):
f/3.8
Lens Wavelength Range:
VIS
Working Distance (mm):
150 - ∞

Sensor

Pixel Size (μm):
2.74
Sensor Format:
1.1"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
50
Storage Temperature (°C):
45

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 전자 제어식 초점
  • 머신 비전 어플리케이션에 적합
  • 최대 2천만 화소 및 최대 1.1" 센서 포맷과 호환
  • C-마운트 설계로 이미징 시스템과 원활하게 통합

해당 제품은 컴팩트한 C-마운트 설계를 토대로 전자 제어식 리퀴드 렌즈와 통합 장치 드라이버를 갖추고 있습니다. 또한, 전환 시간이 짧고, 움직이는 부품이 없고, 무반사(AR) 코팅 덕분에 VIS 및 NIR 스펙트럼에서 뛰어난 투과율을 제공합니다. 따라서 높은 선명도, 우수한 내구성, 빠른 속도가 요구되는 자동 초점 어플리케이션에 적합한 솔루션입니다. 해당 제품은 C-마운트 머신 비전 및 이미징 시스템에 원활하게 통합되도록 설계되었으며 최대 1.1” 센서 포맷과 호환됩니다. 제품의 통합 전자제품을 사용하면 DC 전원 공급 장치만으로도 렌즈에 전원을 공급하고 RS-232 / I2C / SPI 인터페이스를 통해 제어할 수 있습니다. 평가 키트에는 렌즈, USB-M(범용), USB 케이블, Focuslab 소프트웨어 제어 소프트웨어, 설명서 패키지가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요