제품이 장바구니에 추가됨

1.6mm CA, VIS Coated, A-PE-16F0-31 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-PE-Series - 6 pins FPC with Thermistor with electronics

×
재고 번호 #91-590 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 572,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 572,800 개당
수량 11-25 KRW 429,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Packaged Lens w/Electronics
Model Number:
A-PE-16F0-31
Contents of Kit:
1.6mm CA, Packaged with electronics and FPC-A-31, 20 diopters dynamic (VIS)

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
7.00
Thickness (mm):
3.00 (packaged lens)
Clear Aperture CA (mm):
1.6

Optical Properties

Coating:
VIS
Focus Range (mm):
-5 to +15 diopter
Transmission (%):
97 @ 587nm
Transmitted Wavefront Error, RMS:
20nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 보정 처리된 전용 드라이버 보드에 리퀴드 렌즈 결합
  • 온도 보정 및 응답 시간 최적화 기능
  • 쉽게 통합이 가능한 Development Kit

해당 제품은 성능 향상을 위해 보정 처리된 전용 드라이버 보드를 갖춘 가변 초점 리퀴드 렌즈가 특징입니다. 드라이버 보드는 온도 보정 알고리즘, 광출력 변화에 대한 응답 시간 최적화, 리퀴드 렌즈가 움직이는 동안에 선명한 이미지를 얻는 Sweep Mode 등 고급 기능을 지원합니다. 바코드 스캐너, 산업용 검사, 의료 이미징 및 생체 계측 어플리케이션에 적합하며 플러그 앤 플레이 작동을 위해 AF Explorer Camera와 완벽하게 호환됩니다. 제어 소프트웨어는 Development Kit에만 포함되어 있으며 렌즈 단품에는 포함되어 있지 않습니다.

참고: 제어 소프트웨어는 평가 키트에만 포함되어 있습니다. 제품을 처음 구매하시는 경우 평가 키트를 주문하여 이 소프트웨어에 액세스할 수 있는지 확인하세요.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요