Nikon SMZ745 Stereo Microscopes는 7.5X 줌 배율과 긴 115mm 작동 거리를 갖추어 산업 및 바이오메디컬 검사 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 전반사 프리즘으로 설계된 이 현미경은 향상된 대비로 더 밝은 이미지를 제공하여 미세한 디테일을 선명하게 시각화할 수 있도록 합니다. 항곰팡이 설계는 온도와 습도가 높은 환경에서도 안정적인 작동을 가능하게 하여 까다로운 조건에서 제품 수명을 연장합니다. Nikon SMZ745 Stereo Microscopes는 개별 부품 및 액세서리로 제공되거나, SMZ-745 본체, 10x 접안렌즈 한 쌍, 평면 스탠드가 포함된 즉시 사용 가능한 현미경 시스템으로 제공됩니다. SMZ-745T는 부착된 0.55x C-Mount 어댑터에 카메라를 장착할 수 있는 삼안 설계로, 디지털 관찰 및 데이터 수집이 가능합니다.
| Nikon SMZ745 and SMZ745T | ||
| Description | Stock No. | Required Accessories |
| Microscope Body (One Required) | ||
| SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body | #91-419 | |
| SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount | #91-420 | |
| Stands (One Required) | ||
| C-PSN Plain Microscope Stand with Focus Mount | #91-438 | #91-434 (Only when using 0.5X Objective) |
| C-LEDS Episcopic & Diascopic (Hybrid) LED Stand with Focus Mount | #91-436 | #91-434, #91-437 (Only when using 0.5X Objective) |
| C-PSCN Compact Stand with Focus Mount | #91-439 | #91-434 (Only when using 0.5X Objective) |
| C-DS Brightfield Diascopic Illumination Stand with Focusing Mount | #91-440 | #91-441, #91-442 and #91-434 (Only when using 0.5X Objective) |
| P-PS32 Plain Column Stand | #91-444 | #91-435, #91-448 (Only when using 0.5X or 0.7X Objectives) |
| P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand | #91-445 | #91-442, #91-435, #91-448 and #91-437 (Only when using 0.5X or 0.7X Objectives) |
| Eyepieces (Two Required) | ||
| C-W 10X/22 Widefield Microscope Eyepiece | #91-422 | |
| C-W 15X/16 Widefield Microscope Eyepiece | #91-423 | |
| C-W 20X/12.5 Widefield Microscope Eyepiece | #91-424 | |
| C-W 30X/7 Widefield Microscope Eyepiece | #91-425 | |
| Objectives | ||
| G-AL 0.29X Auxiliary Objective Lens | #91-428 | |
| G-AL 0.5X Auxiliary Objective Lens | #91-430 | |
| G-AL 0.7X Auxiliary Objective Lens | #91-431 | |
| G-AL 1.5X Auxiliary Objective Lens | #91-432 | |
| G-AL 2X Auxiliary Objective Lens | #91-433 | |
| Optional Accessories | ||
| Microscope Dust Cover | #91-421 | |
| Replacement Rubber Eyeguard for C-W Series SMZ Stereo Microscope Eyepieces | #91-426 | |
| C-FMAN Coarse Focus Mount | #91-449 | |
| C-FMBN Focus Mount B with 15.8mm post for Bonder Arm | #91-450 | |
| SMZ745 Zoom Stereo Microscope Kit with Dual 10X/22 Eyepieces and Plain Stand | #91-451 (Includes #91-419, #91-422 (2pct) and #91-438) | |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®