제품이 장바구니에 추가됨

150mm Travel, Motorized Linear Stage, with Integrated Controller

Zaber™ 상세 정보 보기
150mm Travel Motarized Stage with a Controller

#92-220 150mm Travel, Motorized Linear Stage, with Integrated Controller

×
재고 번호 #92-220 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,169,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,169,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Encoder:
No
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Manufacturer Product Family Name:
LSM
Model Number:
X-LSM150A
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
2-Phase Stepper

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating ball bearing design for high load (25 kg) and long lifetime
Stage Size (mm):
45 x 289.6
Travel (mm):
150
Accuracy (μm):
50 (Unidirectional)
Backlash (μm):
<12
Centered Load Capacity (N):
250
Centered Load Capacity (kg):
25
Parallelism (μm):
<25
Repeatability (μm):
<3
Speed (mm/s):
0.00003 to 26
Peak Thrust (N):
55 N
Weight (kg):
0.44
Cantilevered Load Capacity (N⋅m):
4-10

Optical Properties

Resolution (μm):
0.05

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
350

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Precision Lead Screw
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (2.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Computer Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
Input Voltage (V):
24-48

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M3 and M6 threaded holes and M4 threaded centre hole

Material Properties

Vacuum Compatibility:
No

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능

Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 stepper motor와 controller가 포함되어 있는 컴퓨터 제어 방식의 독립형 선형 스테이지입니다. Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 컴퓨터의 RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 내장되어 있는 소프트웨어를 사용하여 이동 거리나 위치를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 아울러, 수동 제어 potentiometer를 이용하면 부드러운 수동식 이동이 가능합니다. Encoder 버전은 stepper motor에 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder가 내장되어 있으며, 모든 이동 거리 옵션이 제공됩니다. 

참고: 표준 metric 또는 English breadboard에 장착하려면 별도 판매하는 bottom adapter plate가 필요합니다. 24-48 VDC universal power supply, 데이지 체인용 data cable, computer interface cable(USB 또는 RS-232)은 부속품으로서 별도로 판매됩니다. 70mm TECHSPEC® Stage를 장착하려면, Top Adapter Plate #68-644를 사용해야 합니다. 

제품자료

Technical diagram of a mechanical mounting plate showing detailed dimensions and hole placements for M3 and M6 screws
Technical diagram of a mounting plate showing hole pattern, counterbore for screws, and dimensions in millimeters
technical drawing showing front, side, and top views of mounting bracket with detailed dimensions and screw hole placements
Technical diagram showing linear stage dimensions, mounting holes, power input, and data cable locations
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요