제품이 장바구니에 추가됨

150mm Diameter Direct Drive Motorized Rotary Stage

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #92-217 신제품 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,930,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 13,930,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Encoder:
Yes
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Model Number:
X-RDQ150-AE57D12
Note:
Requires a 48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Encoder Type:
Direct Reading Optical Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Stage Size (mm):
224 x 160
Travel (°):
360
Accuracy (°):
0.006
Height (mm):
50
Load Capacity (kg):
10
Load Capacity (N):
100
Repeatability (°):
< 0.0001
Speed (°/s):
2700
Weight (kg):
3.225
Table Diameter (mm):
150
Encoder Resolution:
129,600,000 CPR
Max. Continuous Torque (N⋅cm):
200

Electrical

Current (mA):
3750
Maximum Operating Current (mA):
3750

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Direct Drive
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Computer Interface:
Required for Operation:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

  • 360° 연속 회전을 지원하는 대형 150mm 직경 마운팅 플랫폼
  • 고속 저소음 작동과 긴 수명을 위한 비접촉식 다이렉트 드라이브
  • 고정밀 0.01 arc second 엔코더 해상도 및 1µrad 최소 스텝 크기

Zaber™ High Speed Direct Drive Motorized Rotary Stage System은 대형 150mm 직경 마운팅 플랫폼과 360° 연속 회전을 결합하여 최대 10kg의 중심 하중과 최대 450RPM의 회전 속도를 지원합니다. 이 로터리 스테이지의 비접촉식 다이렉트 드라이브 설계는 까다로운 포지셔닝 및 자동화 응용 분야를 위한 고속 저소음 작동과 긴 사용 수명을 제공합니다. 정밀 모션 제어를 위해 이 스테이지는 0.01 arc second 엔코더 해상도와 1 µrad 최소 스텝 크기를 제공하여 높은 반복 정밀도의 포지셔닝을 가능하게 합니다. Zaber™ High Speed Direct Drive Motorized Rotary Stage System은 50.8mm (2") 직경의 회전식 조리개를 특징으로 하여 광학, 검사 및 관통 홀 시스템 통합에 향상된 유연성을 제공합니다. 또한 이 스테이지는 다른 Zaber 제품과 데이지 체인 호환이 가능하여 다축 시스템 설정 및 제어를 간소화합니다.

 참고: 48 VDC 범용 전원 공급 장치, 데이지 체인용 데이터 케이블 및 컴퓨터 인터페이스 케이블(USB #15-295 또는 RS-232 #15-297)은 액세서리로 별도 판매됩니다. 옵션 미터법 스테이지 상판(#92-219)은 더 넓은 마운팅 표면과 M6 및 M3 홀의 편리한 25mm 그리드 패턴을 제공합니다.

미국 관세 가격 안내: 이 제품군의 일부 제품 가격에는 캐나다산 제품에 대한 최근 미국 관세 변경 사항이 반영될 수 있습니다. 표시된 가격에는 적용 가능한 모든 관세 관련 조정이 포함되어 있으며, 결제 시 추가 관세 할증료가 부과되지 않습니다.

제품자료

Diagram showing power connector pinout with pin 1 as 24-48 V and pin 2 as device ground
RS-232 communication pin diagrams for previous and next connections with pin function table
Diagram showing 4-pin connector with pin numbers and functions including output, input, and ground
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요