제품이 장바구니에 추가됨

1350nm CWL, 12nm FWHM, 12.5mm Mounted Diameter

×
재고 번호 #91-913 신제품 1개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 152,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 152,300 개당
수량 10-25 KRW 134,900 개당
수량 26+ KRW 127,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Clinical Chemistry

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.25
Clear Aperture CA (mm):
9
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
1,350.00 +3 /-1
Full Width-Half Max FWHM (nm):
12.00 ±3.0
Minimum Transmission (%):
>35
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - Far IR

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.9 ±0.1
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
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
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
  • 중심 파장 옵션: 193 - 399nm, 400 - 699nm, 700 - 1650nm

해당 제품은 좁은 파장 대역을 선별적으로 투과하고 그 외 다른 파장 대역을 차단하는 데 사용됩니다. 바이오테크, 바이오메디컬, 정량적 화학 분석 등 여러 어플리케이션에 적합합니다. 밴드패스 간섭 필터는 일반적으로 임상화학, 환경 테스트, 측색(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도법, 형광, 면역측정 등의 어플리케이션용 계측 기기에 사용됩니다. 또한, 아크램프(arc lamp)나 가스방전등(gas discharge lamp)에서 스펙트럼 선을 분리된 형태로 각각 선택하거나 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), Nd:YAG 및 기타 레이저에서 특정 스펙트럼 라인을 분리하는 데도 사용됩니다. 해당 제품은 보통 레이저 다이오드 모듈 및 LED와 함께 사용합니다.  

기존의 코팅 필터

기존의 코팅 필터는 세 가지 섹션으로 구성됩니다. 그 중 하나는 중심 파장(CWL), 반치전폭(FWHM) 및 투과율 곡선의 모양을 결정하고 다른 두 섹션은 필터의 차단 영역을 제어합니다. 해당 제품의 밴드패스 섹션은 글래스 기판에 유전체 화합물을 부분 분사하는 얇은 층을 반복적으로 진공 증착하여 제작한 것입니다. 상쇄 간섭으로 인한 파장 차단은 중심 파장의 15% 이내로 제한되므로, 대역 외 투과율을 줄이기 위해서는 글래스 또는 금속 차단제를 추가해야 합니다. 은 층과 같은 금속 차단제는 필터 투과 대역을 벗어나는 방사선을 반사 및 흡수하고 X선에서 장파적외선(LWIR)까지의 고차 투과 대역은 무효화합니다. 금속 차단제의 차단 기능은 자외선 또는 장파장 방사선을 흡수하는 맞춤형 염료와 컬러 투과 글래스를 추가하여 강화할 수 있습니다. 박막 증착이 완료되면 세 섹션을 스크라이빙(scribing), 라미네이팅(laminating), 커팅(cutting), 마운팅(mounting)합니다.