제품이 장바구니에 추가됨

10 Gigabit Ethernet Cable, RJ45 to 8-Pin M12 X-Coded Male, 15m

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

M12 to RJ45 Cat6a IP67 Cable

×
재고 번호 #92-619 신제품 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 307,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 307,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Length of Cable (m):
15
Connector:
RJ45 Male to 8-Pin M12 X-Coded Male

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

제품설명

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요