제품이 장바구니에 추가됨

0.9mW 655nm Circular, Premier Laser Diode (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #57-107-RCD-05P 재인증 제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 305,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 305,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 다운로드

제품사양

General

Laser Class - IEC:
2.00
Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
>115,000
Note:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
II

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
<0.01
Pointing Accuracy (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
Length (mm):
47.00
Diameter (mm):
15

Optical Properties

Wavelength (nm):
655.00
Wavelength Tolerance (nm):
±10
Wavelength Stability (nm/°C):
0.25
Beam Size at Nearest Focus (μm):
<50
Beam Diameter (mm):
2.00 at Aperture
Beam Divergence (mrad):
0.35 Typical
Color:
Red
Focus Range (mm):
35mm - ∞

Electrical

Operating Current (mA):
≤35
Output Power (mW):
0.9
Power Stability (%):
<2
Output Power Tolerance (%):
±5
Modulation Frequency (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
5 DC ±5%
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #91-754
Europe: Not Available
Japan: #91-754
Korea: Not Available
China: #91-754
Electrical Leads/ Pin Connections:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +45

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 안정된 출력
  • 정확한 On/Off Pulsed 컨트롤
  • 선형 진폭 (amplitude)이나 Time Modulation
  • 낮은 전압 소비
  • EMC/ESD Shielded
  • Focusable

새로운 디자인으로 향상된 전자 회로와 부품을 사용하여 원치 않는 출력 변화를 제거 합니다. Single 입력은 간단한 저항이나 전압 장치를 사용하여 빛의 농도를 정할 수 있습니다. 출력은 arbitrary waveform으로 빠르게 modulate될 수 있습니다. 모듈은 상업용 등급의 레이저 다이오드에 내장된 모니터 할 수 있는 photodiode를 보유합니다. 효율적으로 process 조절하는 드라이브 전자 기판은 완벽하게 보호되며 다이오드에 마쳐졌습니다. 안정적으로 조절 가능한 초점 렌즈 모니터링과 케이스는 전기적으로 분리되어 있습니다. IEC60825 certification과 CDRH를 따릅니다. 일반적인 용도로는 vision systems, telemetry, sensors, laboratory testing, dynamic lighting이 있습니다.

작동 시 power supply가 필요하며 이는 별도 판매입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요