제품이 장바구니에 추가됨

0.125" (X,Y,Z) Travel, XYZ Axes, Micro Series (A) (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #38-528-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,032,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,032,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Without Covered Rails

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y-Z)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
11.2 x 26.2
Travel (mm):
3.2
Travel (inches):
0.125
Center Hole:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded
Construction:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Load Capacity, Normal (kg):
0.25
Stage Size (inches):
0.44 x 1.03
Straight Line Accuracy (μm):
1
Weight (g):
9

Optical Properties

Wobble (mrad):
0.01

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Fine Screw (80 Pitch)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델

크기의 최소화를 이루어 현재 가장 작은 크기의 스테이지 중 하나입니다. 스프링 장착된 carriage는 backlash 없이 정밀하고 부드러운 움직임을 제공합니다. 직선 라인 정확도는 2 μm입니다. 미세한 80 TPI leadscrew 드라이브를 보유합니다. B 사이즈, 큰 시리즈 스테이지는 긴 이동 거리를 제공하고 무거운 용도에 사용됩니다. Clearance Hole이 Metric으로 완전히 호환됩니다. Covered Rail (CR) 버전은 좀 더 넓지만 guide 레일에 보호를 제공합니다. 액세서리는 spatial 필터용도의 정밀한 pinhole 장착을 허용합니다. 스테인레스 스틸과 양극처리된 알루미늄으로 제작.

제품자료

detailed technical diagram of manual micro positioning stage with dimensions and labeled components
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요