제품이 장바구니에 추가됨

Fixed Filter Mounts

Fixed Filter Mounts

×
  • Non-Marring 표면
  • 3가지 크기 가능
  • M6 x 1.0 마운팅 구멍
  • Black Anodized 알루미늄

Fixed 위치 필터 마운트는 다양한 필터 크기에 적합하며 미러, beamsplitter등에도 적합합니다. 낮은 측면 디자인으로 구경에 작은 제한된 방해물을 보장합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

  • 3개나 5개 필터를 겹칠 수 있음
  • Black Anodized 알루미늄

제품정보

제품자료

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;