제품이 장바구니에 추가됨

Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms

×
  • 반사 손실을 최소화하기 위해 Brewster’s Angle에 맞춰 연마
  • Intracavity를 사용해 분산 보정
  • Extracavity를 사용해 펄스 특성 조절

Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms은 극초단 펄스 레이저 시스템용으로 고안되었으며 다양한 분산 특성을 가진 제품으로 제공됩니다. Intracavity를 사용할 경우 Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms은 고정된 cavity optics를 통과하는 빛에 의해 유발되는 분산을 보정할 수 있습니다. Extracavity를 사용할 경우 이 프리즘은 펄스의 특성을 조절할 수 있습니다. Group Velocity Dispersion (GVD)이라는 용어는 광대역 펄스의 스펙트럼이 얼마나 확장 또는 압축되는지를 알려주며 사용하는 레이저 광원 또는 용도별 분산 요건에 따라 선택해야 합니다.

제품정보

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품자료

Diagram of a prism dispersing light into long, center, and short wavelengths with apex angle labeled
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요