제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Plano-Convex (PCX) Lenses

Plano-Convex Lens는 양수의 focal length를 가진 Optical Lens입니다. Plano-Convex Lens는 공업, 제약, 로봇 공학 또는 방위 산업을 포함한 다양한 산업에서 단색광 조명을 이용하는 light collimation 또는 focusing 용도에 아주 적합합니다. PCX Lens에는 한 개의 볼록면이 있습니다. 효율을 극대화하려면 두 번째 평면이 원하는 초점면을 향해야 합니다. Plano-Convex lens는 다양한 산업 또는 용도에 널리 사용됩니다.

Edmund Optics는 다양한 Plano-Convex Lens를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 PCX lens에는 다양한 코팅 또는 substrate 옵션을 적용할 수 있습니다. AR 코팅에는 UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II 또는 Telecom-NIR을 포함한 UV부터 IR까지의 범위가 적용됩니다. 266nm, 355nm, 532nm 또는 1064nm와 같은 Laser 파장용으로 특별히 디자인된 추가 코팅 옵션도 제공됩니다. Germanium (Ge), Silicon (Si) 또는 Zinc Selenide (ZnSe) substrate은 IR 용도에 적합합니다.

Standard Plano-Convex (PCX) Lenses

Standard Plano-Convex (PCX) Lenses

  • 350 - 2200nm 애플리케이션을 위한 가장 폭넓은 PCX 렌즈 제품군
Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses

Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses

  • 높은 UV 투과율과 낮은 열팽창을 위한 용융 실리카 기판
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

UV and IR Plano-Convex (PCX) Lenses

  • UV 및 IR에서 최적의 성능을 제공하도록 설계된 렌즈
Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

  • 레이저 사용에 최적화된 렌즈로, 더 높은 정밀도의 기판과 V-Coat 레이저 라인 AR 코팅을 제공합니다.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요