제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Index Ball Lenses

×

TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 높은 굴절률로 인해 더 짧은 후초점 거리를 제공하여 파이버 커플링을 간소화합니다. 볼 렌즈는 단일 유리 기판으로 제조되며 빛을 포커싱하거나 콜리메이트할 수 있습니다. LASFN-35 기판은 아베수 29.06, 밀도 5.41g/cm3, 선팽창 계수 7.4 microns/°K(-30 ~ 70°C)를 제공합니다. TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 내시경, 바코드 스캐닝, 비구면 렌즈용 볼 프리폼 및 센서 애플리케이션에 이상적입니다.

제품정보

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요