TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Plastic Aspheric Lenses
TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses
×
Prescription Data 전체 이용 가능
25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남
당사의 TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses는 글래스 구면렌즈 또는 비구면 렌즈를 대체할 수 있는 경량의 제품입니다. 25mm의 표준 크기를 특징으로 하는 이 렌즈는 우수한 성능과 가치를 제공합니다. 특히 Zeonex E48R 소재로 제조되기 때문에 혼탁 현상이 적고 자가형광이 낮으며 코팅 접착력이 뛰어나 OEM과 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 대체품이나 맞춤형 코팅 옵션의 경우 당사로 문의 바랍니다.
제품정보
제품자료
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®