제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optic Alignment Mounts

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476 2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement	, #55-477 Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478
×
  • FC 광섬유 연결
  • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
  • 옵션인 Kinematic Tilt 버전

Fiber Optic Alignment Mounts는 끝단이 FC 커넥션으로 되어 있는 광섬유의 이동을 돕습니다. 텔레콤 포지셔닝 및 FC 광섬유 패치코드 정렬에 유용한 이 마운트는 X 및 Y축 방향으로 ±1.5mm의 이동 거리를 제공합니다. Differential Micrometer 모델은 2.5 micron의 해상도를 특징으로 하는 데 반해 kinematic 버전 (#55-478)은 각각의 축에서 ±2°의 tilt 조절을 추가로 제공합니다.

참고: 포스트포스트 홀더는 회로 판에 부착하는데 필요합니다.

제품정보

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요