TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
TECHSPEC® Ultra-Broadband Dielectric Mirrors feature high-reflectivity dielectric coatings spanning wavelengths from 350–1200nm. Unlike wavelength-specific mirrors, these mirrors can be used with multiple laser wavelengths, including frequency-doubled and tripled laser sources. Standard fused silica versions offer greater than 99% reflectivity, while superpolished fused silica versions achieve greater than 99.5% reflectivity over a 0–50° angle of incidence. Applications include multi-wavelength laser systems, galvanometer scanning, broadband spectroscopy, and beam steering. These mirrors are available in 12.7mm, 25.4mm, and 50.8mm diameters.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®