제품이 장바구니에 추가됨

Magnesium Oxide (MgO) Windows

Optical component windows with varying diameters

Magnesium Oxide (MgO) Windows

×
  • 300nm - 7µm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 고온에 노출되는 어플리케이션에 적합
  • 견고하며 화학적 불활성을 보임

해당 제품은 UV-VIS 스펙트럼에서 뛰어난 투과율을 제공하도록 설계되어 있으며 요건이 까다로운 광학 어플리케이션에 적합합니다. 화학 물질이나 환경에 노출되는 상황을 잘 견디므로 환경 변화 속에서도 내구성을 오래 유지합니다. 또한, 온도 안정성과 열전도율이 높아 온도가 높아지는 환경에서도 일정한 성능을 유지하며 효과적인 열방출이 가능합니다. 이러한 광학 성능과 소재 내구성의 조합으로 구성된 해당 제품은 다양한 과학 및 산업용 어플리케이션에서 믿을 수 있는 선택지가 됩니다. 해당 제품은 열화상, 산업용 감지 및 열악한 환경의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 산화 마그네슘(MgO)은 흡습성이 있어 습한 환경에서 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서 해당 제품은 습기에 노출되지 않으면서 건조한 환경에 보관해야 합니다.

제품정보

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요