제품이 장바구니에 추가됨

Harsh Environment Waveplates (Retarders)

×
  • Consistent Retardation from -40°C to +350°C
  • Suitable for Humid Environments
  • Ideal for Applications Requiring Wide Acceptance Angles
  • Available in Square and Circular Configurations from 12.7 to 50.8mm

Harsh Environment Waveplates (Retarders) are designed for exceptional performance in high-temperature, humid environments. Able to withstand temperatures from -40 °C to 350 °C with no decrease in performance, these inorganic waveplates operate at an Angle of Incidence (AOI) up to 30°, making them ideal for projection, illumination, and remote sensing applications. Harsh Environment Waveplates (Retarders) feature an aluminum nanowire construction and a resistance to temperature cycling, UV exposure, and laser damage.

Note: The active nanowire surface of the waveplate is extremely delicate, and nothing should be allowed to touch it, as this can damage the optic. Only dry air is recommended for cleaning. If necessary, this optic should only be handled by the edges with appropriate optical handling techniques.

제품정보

제품자료

Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Open Image in New Tab for Larger Version

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요