제품이 장바구니에 추가됨
전체 동영상 보기

Video Transcript

(7.8s) An achromatic lens, also known as an achromat, typically consists of two optical components cemented together, usually a positive low index element and a negative high index element that are optimized to correct for on-axis spherical and chromatic aberrations. Achromatic lenses will provide smaller spot sizes and superior image quality than a comparable singlet lens. This makes them ideal for imaging and broadband focusing applications. (6.0s)

Achromatic Lens 리뷰

Achromatic Lens란 무엇입니까? Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇입니까? EO의 가장 인기 있는 광학 렌즈 제품군에 대해 배우고 achromatic lenses가 여러분의 앞으로 진행될 어플리케이션에 적합한지 알아보십시오. Kristin Vogt, 제품 마케팅 매니저가 쉽게 따라 할 수 있는 제품 리뷰 동영상에서 achromatic lenses의 장점과 용도를 설명합니다. To learn more about achromatic lenses, please read our Why Use an Achromatic Lens? application note.

관련제품

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

제품 개요

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;