PMMA-Laminated Wratten ND Filters
- One-Side Laminated for Stability
- Available in 25mm and 48mm Sizes
- Kodak Filter No. 96
- Lightweight Alternative to Traditional Glass ND Filters
Reflective Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 평평한 스펙트럼
- 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
- 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능
UV-VIS Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 250 - 700nm의 광원에 적합
- 0.3 - 3.0범위의 광밀도(OD)
UV-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
- 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
- 다양한 광밀도(OD) 이용 가능
Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
- 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Top Seller
- 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
- 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
- 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
- C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 필요한 사양에 맞게 투과율 조절 가능
- 글래스 타입: NG4, NG9, NG11
- 지정된 광학 밀도(OD): 0.15 - 5.0
- 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
- SCHOTT NG Gray Glass 보유
VUV Neutral Density (ND) Filters
- 120 - 200nm에서 일정한 투과율
- 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)
- 라만 분광 및 엑시머 레이저 용도에 안성맞춤
신제품
Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- λ/4의 투과 웨이브프론트 왜곡
- 450 - 700nm에서 AR 코팅 처리됨
- 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)로 제공
- Absorptive Neutral Density (ND) Filters 또한 이용 가능
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
- 필요한 사양에 맞게 두께 조절 가능
- 표준 두께는 1mm, 2mm, 3mm
- 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
- 가능한 글래스 타입은 NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
- Precision SCHOTT NG Glass Filters도 이용 가능
SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters
- 특정 파장에 맞게 보정
- 광학 밀도(OD): 0.3 - 3.0
- 글래스 타입: NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
- 광학 시스템과의 통합을 간소화함
- 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 다양한 마운팅 사이즈 및 Thread 이용 가능
- 40-20의 표면 품질
- 픽셀 포화도를 최소화하는 데 도움
Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
- 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼
- 균일한 글래스: 흡수를 통해 차단
- 이미징을 위한 광/노출 제어
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
- 다양한 광밀도(OD)
- 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters
- 조명의 강도를 연속적으로 감쇠시킴
- 가시광 스펙트럼에 적합
- 다양한 머신 비전 Thread 제공
- Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters 또한 이용 가능
Continuously Variable Neutral Density Filters
- 광밀도의 연속 선형 조절 제공
- 쌍(Pair)으로 사용 시 빔의 투과율 제어 가능
- 400 - 700nm 영역에서 사용하기 적합
Continuously Variable Apodizing Filters
- Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 감소
- Reverse Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 증가
- 광광학 시스템의 강도 변화를 제거하는 데 적합
VIS-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
- 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
- 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®