λ/10 Infrared (IR) Fused Silica Windows
- IR 등급의 용융 실리카 기판
- 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위
- λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
- 우수한 열 안정성
Ultra Broadband Wire Grid Polarizers
- S-Polarized Light 반사
- P-Polarized Light 투과
- UV부터 IR에 이르기까지의 탁월한 성능
재고정리
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
- 개구수(NA) 값이 높음
- 광섬유 및 LED 결합에 적합
- 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- UV 스펙트럼에서 우수한 투과율
- 육각 구경으로 처리량 극대화
- 조도가 균일하지 않은 광원에 적합
- 다른 Light Pipe Homogenizing Rod 제품 보유
Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 광대역 용도에 매우 적합함
- 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
- 사이즈 범위: 5mm-50mm
- 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 빔 확장 또는 광 투사 용도에 적합한 음의 초점 거리
- 널리 사용되는 UV-AR 코팅 옵션 적용 가능
- 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
UV Fused Silica Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Beam Expansion이나 Light Projection 어플리케이션을 위한 Negative Focal Length
- 200 - 2200nm의 파장 범위
- 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 이미징 용도에 안성맞춤
- 구면 수차 및 코마 수차와 같은 광학 수차 최소화
- 정밀 용융 실리카 기판
High Tolerance Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Ray Deviation: 90°
- 좌측 이미지
- ±40 Arcsecond Angle 허용 오차
- 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함
UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
- UV에서의 탁월한 투과율
- 측량 및 정렬 용도에 적합
- 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함
UV Fused Silica Penta Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Ray Deviation: 90°
- 우측 이미지
- Right Angle을 정의하는 optical tool
- 별도의 Penta Prism 옵션도 이용 가능함
Rod Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 시준된 빛을 라인으로 포커싱
- 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
- N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션
Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- LIDT 검증 및 보장
- 10-5의 표면 품질도
- λ/10의 표면 정밀도
Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 탁월한 UV 투과율
- 낮은 열 팽창 계수
- Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능
Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
- 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
- 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
Ultrafast Thin Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 굉장히 얇은 중심 두께로 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 제한
- 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
- 극초단 및 레이저 광학 어플리케이션에 적합
- UV/IR 등급의 용융 실리카 기판
신제품
Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 중심 두께가 매우 얇음
- UV 또는 IR 용융 실리카 기판
- 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
Laser Line Concave Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 레이저 광 포커싱에 적합
- 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
- 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판
Uncoated Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 레이저 포커싱 용도에 적합
- 고정밀 용융 실리카 기판
- 맞춤형 코팅 옵션 이용 가능
신제품
Laser Grade Broadband Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Grade Broadband Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- UV - IR 범위에서 우수한 성능 제공
- 용융 실리카 기판
- 레이저 광학 기반의 표면 품질
Superpolished Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 양쪽 표면이 1Å 미만의 RMS 표면 거칠기를 갖도록 초미세 연마 가공
- 표면 산란이 적어 UV/고출력 레이저 어플리케이션에 적합
- 베벨과 엣지 부분이 연마 가공된 UV 용융 실리카 기판
- 자체 제조 기술을 통해 6 - 76.2mm의 맞춤형 크기와 형태, 0.5Å 미만의 표면 거칠기 구현
1λ UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
- 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
- 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
Knife-Edge Pickoff Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 서로 근접해서 전파하는 두 개의 빔을 분리하도록 설계됨
- 45°Bevel (비스듬한 면)
- 최대 Knife-Edge까지 이르는 코팅 구경
- 강화 알루미늄, 보호용 골드 및 실버 코팅 옵션
신제품
λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
λ/20 Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- λ/20의 Surface Flatness
- UV Fused Silica 기반
- Laser Optic의 품질
λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 정밀 용융 실리카 기판
- 다양한 크기 및 코팅 옵션 이용 가능
- 낮은 열팽창 계수
Ultrafast Thin Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1mm의 두께로 GDD 제한
- 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
- 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
- ±30fs2의 코팅 GDD
- UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
신제품
Thin Fused Silica Laser Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Thin Fused Silica Laser Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1mm의 얇은 두께
- UV 또는 IR 용융 실리카 기판
- 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
λ/20 Fused Silica Right Angle Prism Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
- 시스템 정렬에 안성맞춤
- 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능
Precision Optical Flat Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 용융 실리카 및 ZERODUR® 기판
- 표면 평탄도: λ/10, λ/20
- 다양한 코팅 옵션 제공
UV Fused Silica Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 낮은 열팽창 계수
- 정밀 및 고정밀 옵션
- 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화
Single Surface Optical Flats
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 크기 범위: 지름 ½" - 14"
- 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
- Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror
Dual Surface Optical Flats
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
- Zygo Interferometer를 통해 검증됨
- 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
- 단면 Optical Flat도 이용 가능
신제품
Uncoated Laser Window Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Uncoated Laser Window Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 최대 표면 평탄도: λ/10, 최대 표면 품질: 10-5
- 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
- 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
- 레이저 라인 코팅 버전 제공
- Mirror Substrate 보유
Brewster Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- P-Polarized Light 손실 감소
- 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
- Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
λ/20 High Power Laser Line Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
- 낮은 자가형광
- 1064nm, 10ns에서 최대 10 J/cm2의 손상 임계치
Fused Silica Wedged Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 에탈론 효과와 Cavity 피드백 제거
- 30 Arcminute Wedge를 가진 코팅되지 않은 Standard Substrate
- 다양한 용도에 맞는 substrate로 이용 가능
λ/20 First Surface Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 정밀 용융 실리카 기판
- 20-10의 표면 품질도
- 낮은 열팽창 계수
Laser Mirror Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
- 고품질의 용융 실리카 기판
- 원형/직사각형 형태로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
- Window Substrate 보유
Unmounted Hollow Roof Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1개의 광축에서 빛의 방향을 바꾸는 데 적합
- 중공 설계로 분산 최소화
- 광학 어셈블리의 솔리드(solid) 루프 프리즘 혹은 포로(Porro) 프리즘 대신 사용
재고정리
Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
- 견고한 용융 실리카 소재로 제조되어 낮은 열팽창 계수 제공
- 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅
- TECHSPEC® Laser 및 Broadband Dielectric Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
재고정리
Stemmed Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Stemmed Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
- 표준 레이저 파장에서 99%가 넘는 반사율
- 10-5 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
- TECHSPEC® Broadband Dielectric 및 Metallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
재고정리
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
- 광대역 파장 대역에서 99%가 넘는 평균 반사율
- 20-10 표면 품질도 및 0 - 45° 입사각
- TECHSPEC® Laser 및 Metallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms
- 반사 손실을 최소화하기 위해 Brewster’s Angle에 맞춰 연마
- Intracavity를 사용해 분산 보정
- Extracavity를 사용해 펄스 특성 조절
UV Wire Grid Linear Polarizers
- 240 - 400nm에서 높은 투과율
- 균일한 휘도 및 대비
- UV 또는 DUV 용도에 적합
- Visible 및 Infrared (IR) Wire Grid Polarizers 또한 이용 가능
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors
- 5° AOI에서 500 fs2의 양수 GDD
- 99.9%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
- 2800 – 3600nm를 커버하는 광대역 중파적외선(Mid-IR) 코팅 디자인
- 중파적외선 모드 잠금 레이저에 적합
2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
- 2000 - 2200nm 구간에서 99.9%가 넘는 반사율
- 5° AOI에서 -1000fs2의 GDD
- 툴륨 및 홀뮴 레이저의 펄스를 100fs 미만으로 압축하는 데 적합
- 극초단 초고속 처프 코팅(Chirped Coating)
Best Form Spherical Lenses
- 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
- 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
- 고출력 레이저 용도에 적합
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®