제품이 장바구니에 추가됨

Piezo Focus Module for M12 Lenses (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #19-972-RCD-05P 재인증 제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 577,591
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 577,591 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 다운로드

제품사양

General

Note:
M12 Lens Weight: <16g

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (Bi-directional)
Travel (mm):
6
Dimensions (mm):
26x26x25
Load Capacity (g):
<5
Repeatability (mrad):
±0.003
Resolution (μrad):
1
Speed (mm/s):
<10

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Piezo Ultrasonic Linear Motor
Power Supply:
Included USB A-C Adapter

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • M12 렌즈의 넓은 초점 범위 제공
  • 컴팩트한 26 x 26 x 25mm 하우징
  • Z축에서 6mm 이동 거리

Piezo Focus Module for M12 Lenses는 저소음, 높은 선형성, 마이크로미터 미만의 해상도, 백래시 프리(backlash free) 움직임을 위해 TULA(Tiny Ultrasonic Linear Actuator)를 사용합니다. 카메라와 렌즈 사이에 결합된 6mm stroke는 대다수의 M12(S-마운트) 렌즈가 넓은 초점 범위를 갖을 수 있도록 합니다. 이 모듈은 5-pin flat cable 또는 마이크로 USB 연결(USB 케이블 포함)을 통한 내장형 컨트롤러, 전원, 그리고 데이터 통신(UART 또는 I2C) 인터페이스를 특징으로 합니다. Piezo Focus Module for M12 Lenses는 강력한 EMI 필드와 같이 특수 환경에서 사용되는 시스템 및 경량의 OEM 시스템에 안성맞춤입니다. 또한 홀의 간격이 22mm인 표준 mounting socket을 갖추고 있으며 M1.4 x 3.5mm 나사를 사용할 경우 보드 레벨 카메라에 장착할 수 있습니다.

참고: 보드 레벨 카메라와 결합 시 맞춤형 소켓이 필요할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요