제품이 장바구니에 추가됨

Optics Application Notes

제목 az    날짜 1..9   
Understanding Surface Roughness 7/7/2025
Introduction to Basic Ray Optics 8/11/2022
Diamond-Like Carbon and High-Durability AR Coatings 6/6/2024
Optical Coherence Tomography 6/27/2022
Telescope Optics for Hobbyists 7/23/2024
렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교 8/6/2024
Shape Factor Influence in Aspheric Lens Design 4/17/2024
ISO Drawings for Aspheric Lenses 7/23/2024
Large Aspheres: Enabling High-Power Optical Systems 7/23/2024
Polymer Polarizers and Retarders 8/4/2020
다이아몬드 선삭 기법으로 가공된 Off-Axis Parabolic Mirrors의 ROUGHNESS 3/21/2024
고반사성 코팅 8/29/2024
광학 시스템의 기계적 설계, 조립 및 정렬 시 고려해야 할 5가지 주의사항 4/17/2024
기성 광학으로 설계 시 필요한 5가지 팁 7/18/2024
프레넬 렌즈의 이점 4/19/2024
적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점 4/16/2024
Aspheric Lenses의 모든 것 5/26/2025
Spherical Aberration Compensation Plates 깊게 들여다 보기 8/28/2015
온도 보정이 불필요한 비열화 개론 4/17/2024
Aspherized Achromatic Lenses 7/17/2024
하드 코팅의 이점 11/17/2023
색 수차와 단색 광학 수차 4/30/2024
COLLIMATION을 위해 고려해야 할 점 11/17/2023
HIGH LASER DAMAGE의 AR 코팅 3/21/2024
White Diffusing Glass 이해하기 11/6/2017
Ultra-Thin Filter란 무엇입니까? 3/21/2024
EO에서 취급하는 글래스 타입 9/5/2023
Cleaning Optics 1/20/2025
광학 수차의 비교 5/26/2025
Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작 5/15/2025
Diffuser Selection Guide 7/11/2024
Edge-Blackening 5/26/2025
Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters 4/18/2025
Geometrical Optics 101: Paraxial Ray Tracing Calculations 6/24/2025
High Power Laser Mirror의 취급 및 저장 9/8/2015
기성 광학을 활용한 Beam Expander 제작 방법 5/26/2025
올바른 Light Pipe Homogenizing Rod 선택 방법 9/8/2015
Integration of Optical Systems 9/8/2015
Introduction to Adaptive Optics and Deformable Mirrors 10/15/2024
Introduction to Modulation Transfer Function 3/25/2025
Optical Prisms 소개 6/9/2025
Introduction to Polarization 6/19/2025
금속 미러 코팅 11/22/2024
OAP(Off-Axis Parabolic) 미러 개론 7/22/2024
Prism Tunnel Diagrams 7/16/2024
광학 필터 1/2/2025
Optical Flats 8/28/2024
Optical Glass 8/6/2024
Optical Prism Application Examples 3/21/2024
Optics 101: Level 1 Theoretical Foundations 3/21/2024
광학 제품 사용 사례 5/26/2025
UV vs. IR Grade Fused Silica 12/18/2024
Polarizer Selection Guide 7/14/2025
색이 보정된 광학 렌즈들의 이점 3/21/2024
High-Power Optical Coating의 복잡성 5/26/2025
적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재 6/19/2025
Ball Lens 이해하기 9/4/2024
Neutral Density Filter 이해하기 8/6/2024
광학 렌즈 기하학 이해하기 5/30/2024
광학 부품 규격 이해하기 6/19/2025
Tips for Designing Manufacturable Lenses and Assemblies 3/21/2024
희토류 이해 5/26/2025
Waveplate 이해하기 3/4/2025
C-Mount Focus Tunable Lens 사용하기 9/15/2015
Beamsplitter란 무엇인가? 4/5/2024
Cylinder lens란 무엇인가? 12/9/2024
왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요? 12/9/2024
Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇일까요? 12/9/2024
구면 렌즈의 정밀 허용오차 12/9/2024
Understanding Optical Windows 9/30/2024
광학 필터의 배치 방향 6/9/2025
Effects of Laser Mirror Surface Flatness 3/24/2025
A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics 7/23/2024
Why Use a Flat Top Laser Beam? 4/24/2024
Bulk Laser Damage in Glass 8/29/2024
Laser Beam Shaping Overview 9/19/2024
Can A Beam Expander be Used in Reverse? 2/18/2021
Superpolished Optics 3/20/2025
All About Diffraction Gratings 8/22/2024
Anamorphic Prism Pairs 5/27/2025
Group Delay Dispersion and White Light Interferometry 7/9/2024
Basics of Ultrafast Lasers 8/1/2024

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요