제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Bandpass Filters

Optical Bandpass Filter는 스펙트럼의 일부를 선별적으로 투과시키고 다른 파장은 모두 차단하는 데 사용됩니다. Optical Bandpass Filter는 fluorescence microscopy, spectroscopy, clinical chemistry 또는 imaging과 같은 다양한 용도에 아주 적합합니다. 이 필터들은 대개 생명과학, 공업 또는 R&D 산업에 사용됩니다.

Edmund Optics는 폭 넓은 대역 옵션을 갖고 있는 광범위한 Optical Bandpass Filter를 공급합니다. Laser Line filter는 대개 까다로운 laser 용도에 맞는 좁은 (2 - 5nm) 대역폭을 갖고 있습니다. Fluorescence Filter는 excitation 및 emission bands의 에너지를 극대화하도록 특별히 설계되어 있어 대개 넓은 (20 - 70nm) 대역폭을 갖습니다. Edmund Optics의 10nm filter는 화학, 환경 또는 원소 분석용으로 적합합니다. Hard Coated filter는 내구성이 탁월하며 최고의 성능을 제공합니다. 전통적인 방식으로 코팅된 evaporated filter는 저렴한 대안입니다. Optical Bandpass Filter는 각도에 매우 민감하기 때문에 광학 시스템에 장착하거나 결합할 때 주의해야 합니다.

Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 생명 과학 및 화학 분석 용도에 적합
  • UV/VIS/IR 중심 파장 사용
  • 고성능 하드 코팅 처리
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/25nm/50nm Bandpass Filter 보유
Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 생명 과학 기기에 적합
  • 높은 투과율과 차단율
  • 현미경 어플리케이션에서 광퇴색 방지에 사용
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/10nm/50nm Bandpass Filter 보유
Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 높은 투과율, 뛰어난 차단 성능
  • Imaging 용도로 적합한 넓은 대역폭
  • VR 및 NIR 중심 파장에 사용 가능
  • Hard Coated OD 4.0 5nm10nm25nm Bandpass Filter도 사용 가능
Fluorescence Bandpass Filters Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
Traditional Coated 400 – 699nm Bandpass Interference Filters Traditional Coated 400 – 699nm Bandpass Interference Filters
Top Seller
  • UV/VIS/IR 중심 파장 사용
  • 대역폭 옵션: 10 - 80nm
  • 바이오메디컬 어플리케이션 및 기기 결합에 적합
  • 중심 파장 옵션: 193 - 399nm, 400 - 699nm, 700 - 1650nm
Traditional Coated 700 – 1650nm Bandpass Interference Filters Traditional Coated 700 – 1650nm Bandpass Interference Filters
Top Seller
  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
  • 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
  • 193-399nm, 400-699nm, 700-1650nm CWL 옵션 이용 가능
SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters
  • 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입
  • 1mm, 2mm, 3mm 두께의 표준 원형/정사각형 제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 파장 대역
Infrared (IR) Bandpass Filters Infrared (IR) Bandpass Filters
  • 기체 분석 용도에 적합
  • 중심 파장: 2.7 - 12.4μm
  • 1개의 기판으로 구성된 간섭 필터
신제품 Multi-Band Machine Vision Bandpass Filters Multi-Band Machine Vision Bandpass Filters
  • 필터 1개로 원하는 주요 VIS 및 NIR 스펙트럼 차단/투과
  • 듀얼 센서 설정이 필요 없음
  • 내구성과 성능을 고려한 무반사(AR) 코팅
  • 다양한 마운팅 스레드 옵션 제공
신제품 Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters
  • 스크래치 방지 처리, 굉장히 얇은 두께
  • 중심 파장 대역: 400 - 1064nm
  • 65% 이상의 높은 평균 투과율
  • 10nm의 좁은 대역폭
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 365 - 1550nm의 중심 파장
  • 10, 25, 50nm의 Full-Width Half Maximum 옵션
  • 높은 투과율과 깊은 차단력
  • 마운트형 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm and 50nm Bandpass Filter 또한 이용 가능
Traditional Coated 193 – 399nm Bandpass Interference Filters Traditional Coated 193 – 399nm Bandpass Interference Filters
  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
  • 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
  • 193-399nm, 400-699nm700-1650nm CWL 옵션 이용 가능
Mounted Machine Vision Filters Mounted Machine Vision Filters
신제품 Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 UV, VIS, NIR 레이저 라인으로 제공
  • 깊은 차단력과 높은 투과율
  • 경사진 투과 슬로프와 차단 슬로프
  • Hard Coated OD 4.0 10nm, 25nm, 50nm Bandpass Filter 역시 이용 가능
Hard Coated OD5 Bandpass Filters Hard Coated OD5 Bandpass Filters
  • 정밀 형광 검출 및 유세포 분석 어플리케이션에 적합
  • NUV - NIR 스펙트럼을 커버하는 52가지 고유 설계 파장
  • 330 - 900nm 파장 대역에서 OD5 이상의 평균 차단율
  • 간편한 취급 및 시스템 통합을 위한 마운트형
Unmounted Fluorescence Bandpass Filters Unmounted Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품 Ultra Narrow Hard Coated Bandpass Filters Ultra Narrow Hard Coated Bandpass Filters
  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 차단 영역에서 OD 8.0 이상의 차단율
  • 0.5nm 미만의 좁은 반치전폭(FWHM)
High Performance Laser Line Bandpass Filters High Performance Laser Line Bandpass Filters
  • 특정 레이저 라인에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저 용도로 설계
Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 가짐
  • 피크 투과율 및 차단율이 높음
  • 여러 개의 형광단(fluorophore)을 동시에 관찰하는 데 적합
  • Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filter와 세트로 사용 시 최적의 성능 발휘
Hard Coated OD 4.0 Bandpass Filter Kits Hard Coated OD 4.0 Bandpass Filter Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Flat Transmission Profile로 인한 높은 투과성
  • 단일 Glass Substrate 상의 내구성 있는 하드 코팅
  • 손쉬운 취급 및 세척
  • 각기 다른 OD 4.0 10nm, 25nm, 및 50nm Bandpass Filters 역시 이용 가능
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
OD8 Fluorescence Bandpass Filters OD8 Fluorescence Bandpass Filters
  • OD 8.0 이상의 차단율, 통과대역에서 95%가 넘는 최소 피크 투과율
  • 일반적인 qPCR 형광단(fluorophore)에 적합한 설계
  • 여기/방출 필터 보유
OD 6 Laser Line Clean-Up Filters OD 6 Laser Line Clean-Up Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저용으로 설계
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters Everix Ultra-Thin 10nm OD2 Bandpass Filters
  • 10nm의 좁은 대역폭
  • 무게가 가볍고 유연한 400µm 두께의 초박막 필터
  • 스크래치 방지 처리, 내구성이 우수한 설계
Everix Ultra-Thin Broadband Bandpass Filters Everix Ultra-Thin Broadband Bandpass Filters
  • 일반 LED 및 레이저 다이오드 파장 대역에 맞게 설계
  • 스크래치 방지 처리, 굉장히 얇은 두께
  • 휴대용 장치와 쉽게 통합
High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters
  • 투과 대역의 투과율이 최대 80%
  • 대역폭: 10nm, 20nm, 40nm, 파장 대역 옵션: 441.6 - 1064nm
  • 의료 및 분석 어플리케이션에 적합
Traditional Coated Bandpass Interference Filter Kits Traditional Coated Bandpass Interference Filter Kits
Astronomy Bandpass Filters Astronomy Bandpass Filters
  • 천체로부터 방출되는 빛을 여과 및 측정
  • 광도 보정에 적합
  • UBVRI 필터
Linear Variable Bandpass Filters Linear Variable Bandpass Filters
  • 높은 투과성과 좁은 대역폭
  • 가장 알맞은 0.5 x 10.0mm의 입력빔 직경
  • OD4 차단
  • Linear Variable Edge Filter도 사용 가능
Ultra Narrow Traditional Coated Bandpass Filters Ultra Narrow Traditional Coated Bandpass Filters
Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광 이미징용 Excitation, Emission, Dichroic Filter로 구성
  • 93%가 넘는 투과율 및 OD 6 차단율로 휘도 및 대비 극대화
  • 단일 표면에 하드 스퍼터링 코팅
  • TECHSPEC Pre-Mounted Filter Cubes 또한 이용 가능
Olympus Filter Cube #86-833 Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 필터 세트의 정밀 정렬 보장
  • 일반 현미경에 손쉽게 부착
  • 다양한 파장 이용 가능
  • 비마운트 TECHSPEC® Fluorescence Filter Kits 또한 이용 가능
SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters
  • NIR에서의 높은 흡수
  • 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
  • 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈
재고정리 Hard Coated Laser Clean-Up Filters Hard Coated Laser Clean-Up Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
  • Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
  • 높은 투과 및 깊은 차단

밴드패스 필터 선택표

대역폭대역폭(Bandwidth)은 광학 필터가 빛을 투과시키는 스펙트럼 범위를 가리킵니다. 대역폭이 좁은 필터(<20nm)는 주로 기본 분석 및 화학 분석, 분석 기기, 레이저 라인 클린업에 사용됩니다. 대역폭이 넓은 필터(>20nm)는 형광 현미경, 머신 비전, 공장 자동화 등의 이미징 용도에 주로 사용됩니다. 기타 자세한 정보는 당사어플리케이션 노트에 있는 광학 필터 편을 참고하기 바랍니다.
광밀도(OD)광밀도(Optical density)는 필터에 의해 차단되는 광에너지의 양을 기술합니다. OD 값이 높다는 것은 낮은 투과율을, OD 값이 낮다는 것은 높은 투과율을 나타냅니다. OD 값이 6 이상인 경우에는 형광 현미경과 같은 용도에서 신호대잡음비(SNR)가 높은 어플리케이션을 생성할 때 사용됩니다. 3.0 – 4.0의 OD는 레이저 분리 및 클린업, 머신 비전, 화학적 감별에 사용하기 적합하며, 2.0 이하의 OD는 색 분리 및 스펙트럼 차순 분리에 사용하기 적합합니다. 기타 자세한 사항은 당사 어플리케이션 노트에 있는 광학 필터 편을 참고하기 바랍니다.
  형광 이미징 및 머신 비전 용도를 위한 Broad Band Filter 화학 분석 및 레이저 클린업 용도를 위한 Narrow Band Filter 키트, 세트,
특수 필터
OD 6.0 차단율 (0.0001% 미만의 투과율)
OD 6.0 필터는 이온빔 스퍼터링(IBS) 및 마그네트론 스퍼터링과 같은 최첨단 하드 코팅 기술을 이용해 제작되며, 높은 투과율과 차단율을 비롯해 제품의 수명 연장을 보장합니다.
 
 
OD 4.0 차단율 (0.01% 미만의 투과율)
OD 4.0 필터는 일반적으로 대량 생산 기반의 하드 코팅 기술을 이용해 제작되며, 높은 투과율과 차단율, 제품의 수명 연장을 비롯해 대량 구입 시 할인 혜택을 보장합니다.
OD 2.0 차단율 (1% 미만의 투과율)
OD 2.0는 전형적인 증발증착 코팅 기술 혹은 흡수 컬러 글래스를 이용해 주로 제조되며, 비용 효율적인 필터를 생산합니다.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;