제품이 장바구니에 추가됨

Hoya B390 (UV-VIS) 50mm Dia., 2.5mm Thick, Colored Glass Bandpass Filter

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-784 5개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 167,272
가격(부가세 별도)
수량 1-10 KRW 167,272 개당
수량 11-49 KRW 149,350 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.50 ±0.1
Parallelism (arcmin):
≤2
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
390.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
125.00
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Blue-Violet
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV-VIS

Material Properties

Density (g/cm3):
2.57

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • UV, VIS, IR 스펙트럼 범위
  • 원형 및 정사각형 크기로 제공

광학 밴드패스 필터는 스펙트럼의 일부만을 투과할 수 있도록 두 개의 차단 대역으로 둘러싸인 투과 대역을 가지고 있습니다. 이러한 필터는 UV, VIS 또는 IR에서 광대역 스펙트럼 대역폭을 제공합니다. 검은색에 가까운 이 필터는 가시광선을 흡수함에 따라 UV 및 IR 감지 용도에 사용하기 가장 적합합니다. UV 필터는 대개 254nm 및 365nm 수은 라인을 선별적으로 투과하는 데 사용됩니다. IR 필터는 대개 야간 투시 및 IR 감지 시스템에 사용됩니다.

Bandpass Filter Kits: 8가지 필터로 구성된 세트로 제공. U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, RT-830 글래스 타입 포함.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, U-360은 Pre-Loaded filter wheel에 장착 가능.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요