Pure (Undoped) YAG Windows
- MWIR 스펙트럼(4 - 5µm 파장 대역)에서 우수한 투과율
- 직경 옵션: 5mm, 10mm, 12.5mm, 25mm
- 백색광 생성에 보편적으로 사용됨
λ/10 Infrared (IR) Fused Silica Windows
- IR 등급의 용융 실리카 기판
- 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위
- λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
- 우수한 열 안정성
Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
- 견고하고 내구성이 뛰어남
- 화학적 부식에 대한 내식성
Lithium Fluoride (LiF) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 150nm - 6μm에서 높은 투과율
- 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
- 낮은 굴절률
Barium Fluoride (BaF2) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 200nm - 12μm 범위에서 우수한 투과율
- 고에너지 복사열에 대한 내성
- AR 코팅 처리 없이 높은 투과율 제공
ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows
- 30 arcmin의 웨지
- 200nm - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 고에너지 방사선에 강함
- Precision Flat Barium Fluoride (BaF2) Window 보유
Calcium Fluoride (CaF2) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 흡수율이 낮고 투과율이 높은 UV 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2)
- 굴절률 낮음
- 250 - 5000nm 파장 대역에 대한 무반사(AR) 코팅 가능
- Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window 보유
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows
- 30 arcmin의 웨지
- 낮은 흡수율, 높은 투과율
- 극한의 환경에 적합
- Precision Flat Calcium Fluoride Window 보유
Ultra-Thin Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 두께가 0.20mm로 매우 얇음
- UV 용융 실리카 기판
- 무게가 굉장히 가벼움
1λ UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
- 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
- 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
Ultrafast Thin Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1mm의 두께로 GDD 제한
- 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
- 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
- ±30fs2의 코팅 GDD
- UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
신제품
Uncoated Laser Window Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Uncoated Laser Window Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 최대 표면 평탄도: λ/10, 최대 표면 품질: 10-5
- 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
- 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
- 레이저 라인 코팅 버전 제공
- Mirror Substrate 보유
II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
- UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
- 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
- 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
- II-VI가 제조한 제품
Sodium Chloride (NaCl) Windows
- 250nm – 16μm에서 훌륭한 투과성
- 저렴한 가격
- FTIR Spectroscopy에 적합
- Potassium Bromide (KBr) Windows 역시 이용가능
Potassium Bromide (KBr) Windows
- 250nm – 26μm에서 훌륭한 투과성
- 기계적 충격에 우수한 저항성
- FTIR Spectroscopy에 적합
- Sodium Chloride (NaCl) Windows 역시 이용가능
Machine Vision Mounted Sapphire Windows
- 머신 비전 분야에 적합한 보호용 윈도우
- 최상의 표면 경도와 화학적 내성을 갖춘 윈도우
- M25.5부터 M62.0에 이르는 필터 스레드 보유
신제품
Sapphire Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Sapphire Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
- UV - Mid IR 범위의 파장 투과
- 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
- 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션
Sapphire Windows with Through Holes
- 25.4mm 직경의 사파이어 기판
- 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
- 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율
High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows
- MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
- 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
- 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
- Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능
Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
- C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
- 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
- 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
Zinc Sulfide Multispectral Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 다중 스펙트럼 등급의 황화아연 기판
- 0.4 - 12μm에서 흡수 및 분산이 적음
- 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리(3 - 12μm용) 선택 가능
Zinc Selenide (ZnSe) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 낮은 분산
- 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
- 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합
재고정리
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
- 30 arcmin 및 3° 웨지 버전 보유
- 저분산
- 에탈론 효과와 캐비티 피드백 제거
- Precision Flat Zinc Selenide Window 보유
재고정리
ISP Optics Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows
ISP Optics Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows
- 700nm - 40μm의 광대역 투과 파장 범위
- 비흡습성
- 수성 샘플을 사용한 FTIR 분광법에 적합
Silicon (Si) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
재고정리
ISP Optics Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
ISP Optics Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
- MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C에서 요구되는 까다로운 내마모성 기준 준수
- 3 – 5µm 파장 대역에서 투과율 높음
- 극한의 환경에 적합
- Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Window 보유
Germanium (Ge) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 비코팅 또는 다양한 IR 범위를 위해 설계된 AR 코팅
- 저분산으로 색수차 최소화
- 견고한 광학 부품을 필요로 하는 용도에 적합
- DLC Coated Germanium Windows 또한 이용 가능
- 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
재고정리
ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
- 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 강건설계 적용, 내구성 우수
- 화학적 반응에 의한 식각에 강함
재고정리
ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows
ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows
- 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 고에너지 방사선에 강함
- 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
재고정리
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows
- 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
- 굴절률 낮음
- 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임
ISP Optics Germanium (Ge) Windows
- 저분산을 통한 색수차 최소화
- 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
- 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
- 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
재고정리
ISP Optics Silicon (Si) Windows
ISP Optics Silicon (Si) Windows
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
재고정리
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows
- 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
- 열충격에 강함
- 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합
재고정리
ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows
ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows
- 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
- 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 굴절률 낮음
SCHOTT Chalcogenide Window Substrates
- SCHOTT IRG(Infrared Glass, 적외선 글래스)
- SWIR, MWIR 및 LWIR 스펙트럼을 커버하는 광대역 투과 범위를 제공하면서 무게가 가벼움
- 저마늄(Ge) 기판의 대체품
신제품
Single-Side AR-Coated Sapphire Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Single-Side AR-Coated Sapphire Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 무반사(AR) 코팅의 높은 투과율과 사파이어의 견고함을 결합
- 높은 환경적 내성이 필요한 어플리케이션에 적합
- 비코팅 표면이 강도 높은 세척과 마모를 견딜 수 있음
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®