에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Type of Movement
    Guide System
    Type of Drive
    Drive Orientation
    Type
    Stage Size (mm)
    Travel (mm)
    Travel (inches)
    Travel (°)

    Translation Stages and Slides

    Translation Stage는 일련의 광학 용도를 위해 장착된 광학 부품을 다양한 각도로 이동시키는 데 사용됩니다. Translation Stage는 한 개 이상의 축 상에서 이동 기능을 제공하는 마운팅 표면입니다. Translation stage는 ball bearings, rack and pinion, crossed roller 또는 leadscrew를 포함한 여러 가지 다양한 수단을 이용해 부품을 옮깁니다. Translation stage를 사용하면 광학 부품을 분리하거나 다시 보정하지 않고도 쉽게 옮기거나 재배치할 수 있습니다. Translation Stage는 여러 가지 광학 시스템에 사용하기에 아주 적합합니다.

    Edmund Optics는 많은 광학 필요성에 맞는 광범위한 종류의 Translation Stage를 공급합니다. Translation Stage는 빠르고 정밀한 부품 이동이 필요한 모든 광학 시스템에 핵심 부속입니다. 일부 Translation Stage는 서로 연결하면 개별적으로 사용할 경우에 비해 운동 축 수가 증가됨으로써 융통성이 향상됩니다. 추가적인 유형의 작업 표면에 부품을 결합하기 위한 mounting adapter도 다양하게 이용할 수 있습니다.

    Manual Stages and Slides | 전체 보기


    Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)
    • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
    • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
    • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
    • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축

    Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)
    • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
    • 광경로 투과를 위한 Thru-Hole 디자인
    • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
    • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션

    Crossed-Roller Bearing Pre-Assembled Z-Axis Translation Stages
    • Pre-Assembled Z-Axis Configuration
    • 높은 정밀도와 견고함
    • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Translation Stage들과 호환 가능

    Vertical Translation Stages
    • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
    • Class 100 (ISO 5) Cleanroom 호환
    • 정교한 Micrometer 이동
    • 스테이지 위에 Locking Screw

    Rotary Stages
    • Low Profile Design
    • Precision Micrometer Drive
    • Slid-Fit Guide System
    • 360° Coarse Rotation, ±5° Total Fine Rotation
    • 다르 TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
    • 모든 스테이지에 잠금 나사
    • Class 100(ISO 5) 등급의 Clean Room에서의 호환

    Tip-Tilt Stages
    • Metric and English Hole 패턴 버전 가능
    • 두 개의 축에 경사 조절 기능(Kinematic Movement)
    • 정밀 Micrometer Drive
    • 다른 TECHSPEC® Stage와 기계적 호환

    Goniometers
    • Metric과 English Hole Patterns 이용 가능
    • Two-Axis Rotation을 위한 Stackable
    • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환

    Metric Z-Axis Stages
    • 미세한 Micrometer 움직임
    • 4가지 크기로 가능
    • Black anodized 알루미늄
    • 고정 knob

    Metric Rotary Stages
    • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
    • 360°의 코스식(Coarse) 회전
    • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

    Metric Tilt Platform
    • 한축으로나 두축으로 Tilt 조정 (±2.5°)
    • 쉬운 마운팅을 위한 다수의 탭과 C’bored 구멍
    • Black Anodized 알루미늄

    Metric Goniometers
    • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
    • 튼튼한 Brass 제조

    Metric Lab Jacks
    • 튼튼한 구조
    • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
    • Black anodized 알루미늄
    • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
    • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.

    English Ball Bearing Translation Stages
    • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
    • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
    • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
    • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능

    Metric Ball Bearing Translation Stages
    • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
    • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
    • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
    • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능

    Micro Manual Rotary Stage
    • 2개의 초소형 크기 가능
    • 17도 Fine 조절
    • 360도 Coarse 조절

    Manual Micro Positioning Stages
    • 2개의 초소형 크기 가능
    • Covered Rail 버전 가능
    • 3가지 움직임 선택
    • X, XY와 XYZ Axis 모델

    Leadscrew Drive Stages
    • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
    • 0.5mm Travel / Knob 회전
    • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원

    Rack and Pinion Stages
    • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
    • 20mm Travel / Knob 회전
    • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
    • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함

    Basic Rack and Pinion Stages
    • 다양한 구성 가능
    • 높은 Load Capacity
    • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
    • Rack and Pinion Stages 추가 가능

    X-Y-Z Positioning Movement
    • 50mm 지름의 광학 마운트
    • 튼튼한 마운팅 베이스 포함

    X-Y Positioning Stage
    • 미세한 Rack and Pinion 움직임
    • Positioning platform에 적합
    • X와 Y 양쪽으로 ±35mm 움직임

    X-Y Positioning Platform
    • X 와 Y 축으로 200mm Travel
    • Ball Bearing Slides with Nylon Thumb Screws

    Long Travel Rack and Pinion Stages
    • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
    • 6”, 12”, 24” 길이의 English Track 또는 125mm, 250mm, 550mm 길이의 Metric Track으로 제공
    • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
    • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일

    Dovetail Optical Rail Systems
    • Rail 및 Carrier 사용 가능
    • 매끄러운 움직임의 낮은 프로파일 디자인
    • 안정성 증가 및 1mrad 미만의 Straight Line Accuracy

    Compact Optical Rail Systems
    • Rail 및 Carrier 사용 가능
    • English 및 Metric Breadboard에 장착
    • 낮은 프로파일 디자인

    Stainless Steel Positioning Lifts
    • 내부식성 스테인리스 스틸
    • 기본적인 높이 조절에 적합
    • 다양한 크기의 스테이지 이용 가능

    Accessories for Manual Stages and Slides | 전체 보기


    Stage Adapter Plates and Accessories
    • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
    • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
    • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
    • Black Anodized 알루미늄 구조

    Drive Mechanisms
    • Micrometer, Fine Screw, Digital과 Differential 옵션 이용 가능
    • Ball Bearing Stages와 호환

    90° Angle Brackets
    • Metric, English와 일반적인 Slot 버전
    • 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
    • 크고 작은 사이즈
    • 재질은 Black Anodized 알루미늄

    Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides
    • Translation 스테이지에 English/metric 포스트와 포스트 홀더를 마운트 합니다.
    • 중간 ¼-20, M6 x 1.0 나 M16 x 1.0 구멍
    • Black anodized 알루미늄 재질

    Metric/English and English/Metric Adapter Plates
    • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
    • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
    • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
    • 크고 작은 사이즈
    • 재질은 Black Anodized 알루미늄

    Thread-to-Thread Adapters
    • Male to Female Thread 디자인
    • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
    • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용

    Ball-Point Hex Driver Sets
    • English와 Metric 드라이버 세트
    • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
    • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합

    Allen Wrenches
    • English 와 metric

    Socket Head Cap Screws

    Socket Head Cap Screw Kits
    • English와 Metric Kits 이용 가능
    • Storage Case 제공
    • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작

    Socket Head Set Screws

    Socket Head Set Screw Kits
    • English와 Metric Kit 이용 가능
    • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함

    Motorized Stages | 전체 보기


    Zaber™ Vacuum-Grade Motorized Linear Stages
    • Vacuum Chamber 내부에 다른 Vacuum-Grade Devices가 있는 Daisy Chain
    • 내장형 컨트롤러를 통한 결합 소요 시간 단축
    • 10-3 tor 호환 Vacuum

    Zaber™ Motorized XY Microscope Stage
    • 100mm x 120mm Travel
    • 12μm Full Travel 정밀도, 2μm 반복 가능성, 그리고 최대 85mm/s 속도
    • μManager Open-Source Microscopy Software 지원

    Zaber™ Vertical Translation Stage

    High Precision Compact Motorized Stages
    • Closed Loop 디자인으로 높은 반복성 및 정밀도 제공
    • Sub-Micron 해상도의 평행 이동
    • 어댑터 키트를 사용해 적층 가능

    Piezo Positioning Stages
    • 높은 정밀도의 Piezo 스테이지
    • Stick-Slip 디자인
    • 초미세 컨트롤

    Microscope Objective Nanopositioning System
    • 100μm의 동작 범위
    • 1.5nm의 High Resolution Positioning
    • 교체 가능한 Quick Mount Adapter

    Accessories for Motorized Stages | 전체 보기


    Compact Motorized Stage Controller
    • RS-232 Serial Interface
    • 16개 Controller까지의 Daisy-Chain
    • Axis(소프트웨어 설정 가능) 마다 2개의 Limit-Switches
    • <0.1μm/s to 13 Revolutions/s (200 Step Motor) Speed Range
    • 300,000 Positions/ Revolution 최대 해상력
    • 1nm Linear Resolution
    • 24V, Short-Circuit & Temperature Protection Amplifier
    • 1.2A까지의 Phase Current

    Metric/English and English/Metric Adapter Plates
    • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
    • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
    • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
    • 크고 작은 사이즈
    • 재질은 Black Anodized 알루미늄

    Thread-to-Thread Adapters
    • Male to Female Thread 디자인
    • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
    • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용

    Ball-Point Hex Driver Sets
    • English와 Metric 드라이버 세트
    • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
    • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합

    Allen Wrenches
    • English 와 metric

    Socket Head Cap Screws

    Socket Head Cap Screw Kits
    • English와 Metric Kits 이용 가능
    • Storage Case 제공
    • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작

    Socket Head Set Screws

    Socket Head Set Screw Kits
    • English와 Metric Kit 이용 가능
    • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함