제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT BG60, 50mm Sq., 1mm Thick, Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #14-431 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 279,336
가격(부가세 별도)
수량 1-10 KRW 279,336 개당
수량 11-49 KRW 246,479 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Width (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
500.00
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Blue-Green
Index of Refraction (nd):
1.53
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV-VIS
Reflection Factor Pd:
0.91

Material Properties

Density (g/cm3):
2.83
Transformation Temperature (°C):
411

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR에서의 높은 흡수
  • 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
  • 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈

SCHOTT Harsh Environment 칼라 글라스 NIR(Near-Infrared) 컷오프 필터는 습도 저항성이 높아 열악한 환경에서도 사용가능 합니다. 컬러 이미징 용도를 위해 설계된 이 필터는 트루컬러를 제공하기 위해 고품질 유리 재료로 제조된다. SCHOTT Harsh Environment 칼라 글라스 NIR(Near-Infrared) 컷오프 필터는 두께가 1mm인 표준 50 x 50mm 사이즈로 제공되어 영상 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 요청 시 5mm에서 160mm 사이즈의 커스텀도 가능합니다. 자세한 내용은 컬러 유리 필터 제조 기능 웹 페이지를 참조 바랍니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

Quote Your Size

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요