제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5X, 532nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander

5X, 532nm DA Fixed YAG Beam Expander, #35-102

×
재고 번호 #35-102 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 775,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 775,800 개당
수량 10-24 KRW 680,100 개당
수량 25-99 KRW 607,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
84.10
Weight (g):
166
Housing Diameter (mm):
39.95

Optical Properties

Entrance Aperture (mm):
7.5
Exit Aperture (mm):
26
Expansion Power:
5X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>99 (nominal)
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 for 3.4mm input beam (nominal, λ = DWL)
Wavelength Range (nm):
500 - 570
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 20Hz
Divergence Adjustment:
Rotating Optics
Damage Threshold, Pulsed:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 20Hz

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders는 레이저 소재 가공, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도로 고안된 제품입니다. 이 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장과 같은 일반 레이저 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 디자인으로 설계되어 높은 성능의 투과 웨이브프론트를 보장합니다. 또한 고출력 레이저와 호환성 보장을 위해 내부 표면에 초점을 맞추면서 고스트 이미지가 발생하지 않도록 설계되었습니다. TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders는 M30 x 1 thread를 가지고 있어 마운트가 용이하며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 품목 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.

TECHSPEC™ Vega™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 역시 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 515nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1030nm, 1070nm, 1080nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.