높은 contrast ratio 및 transmittance를 갖고 있는 Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizer는 1.5 – 5μm 파장 범위에서 작동하는 용도에 맞게 설계되었습니다. 거친 환경에 적합한 각각의 MWIR polarizer는 dichroic glass substrate으로 제작되어 UV radiation 및 화학약품에 내구성이 강할 뿐 아니라 작동 온도는 최대 400°C에 달합니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®