제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm Dia. x -18mm FL, VIS-EXT Coated, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #26-671 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 74,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 74,700 개당
수량 10-25 KRW 67,100 개당
수량 26-49 KRW 59,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.00 ±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
11.00
Edge Thickness ET (mm):
3.76

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-18.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.5
Numerical Aperture NA:
0.33
Coating:
VIS-EXT (350-700nm)
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Back Focal Length BFL (mm):
-18.65
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-18.94
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • AR Coated to Provide <0.5% Reflectance per Surface for 350 - 700nm
  • Designed for 0° Angle of Incidence
  • Precision Diameter and Centration Tolerances Allow for Easy OEM Integration
  • Additional AR Coating Options Available: Uncoated, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, and NIR II

TECHSPEC® VIS-EXT Coated Double-Concave (DCV) Lenses are designed to have two inward curved surfaces and a negative focal length similar to Plano-Concave (PCV) lenses. These lenses can be used for balancing aberrations created by other lenses within a system due to their negative spherical aberration. Plano-Concave (DCV) lenses are commonly used in a variety of applications including image reduction, beam expansion and telescopes. TECHSPEC® VIS-EXT Coated Plano-Concave (DCV) Lenses offer optimal performance in the 350nm to 700nm range. These lenses are also available Uncoated, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, or with NIR II AR coating options.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;