제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 3mm Thick, 7-12μm AR Coated, Ge Window

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

×
재고 번호 #74-433 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 870,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 870,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
≥11.4
Diameter (mm):
12.70 +0.0 / -0.2
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Parallelism (arcmin):
≤1
Bevel:
Protective as needed
Poisson's Ratio:
0.28
Young's Modulus (GPa):
102.7
Knoop Hardness (kg/mm2):
780.00

Optical Properties

Coating:
AR Coated: 7 - 12 µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Reflection (%):
Ravg < 1.0%, Rabs < 2.0%
Index of Refraction (nd):
4.002 @ 11µm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
7000 - 12000
Surface Flatness (P-V):
<λ over Clear Aperture

Material Properties

Density (g/cm3):
5.33
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 비코팅 또는 다양한 IR 범위를 위해 설계된 AR 코팅
  • 저분산으로 색수차 최소화
  • 견고한 광학 부품을 필요로 하는 용도에 적합
  • DLC Coated Germanium Windows 또한 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium (Ge) Windows는 가장 최신의 3가지 AR 코팅 옵션 이용 가능: mid-infrared 용도를 위한 3 - 5μm, 광대역 멀티 스펙트럼 용도를 위한 3 - 12μm, 또는 thermal imaging을 위한 8 - 12μm. 게르마늄 윈도우의 굴절률이 높은 관계로(2 - 14μm 대역에서 대략 4.0) 관심 대역에서의 충분한 투과율을 확보하려면 AR 코팅은 필수입니다. 게르마늄은 열폭주(thermal runaway) 현상이 나타날 수 있는데 이는 온도가 상승하면 투과율이 낮아짐을 의미합니다. 이로 인해 이 게르마늄 윈도우는 100°C 미만에서 사용해야 합니다. 무게에 민감한 시스템용으로 설계할 때는 게르마늄의 고밀도(5.33 g/cm3)를 고려해야 합니다. 게르마늄의 Knoop 경도(780)는 플루오르화 마그네슘이 갖는 경도의 거의 두 배로서 튼튼한 광학 부품이 필요한 적외선 용도로 이상적입니다.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

취급 시 주의사항

저마늄 광학 부품 취급 & 클리닝 가이드라인

저마늄 광학 부품은 소재 특성상 취급 및 클리닝 시 절차를 준수해야 합니다. 오염 방지를 위해 취급 시 항상 장갑을 착용해야 하며, 작업 후에는 손을 씻어야 합니다. 저마늄에서 발생한 분진이 눈, 피부, 옷에 닿지 않도록 주의하세요. 부품을 사용하지 않을 때는 이를 밀봉하고 덮개를 씌워 20°C - 25°C에서 보관하세요. 부품 사용 중에는 100°C를 초과하는 온도에 노출되지 않도록 주의해야 합니다.

취급 가이드라인

  • 피부 유분으로 인한 손상을 방지하기 위해 항상 장갑을 착용하세요.
  • 저마늄에서 분진이 발생한 경우, 다음의 안전 수칙을 준수해 주세요.
    • 눈 보호를 위해 보안경을 착용하세요.
    • 분진을 흡입하지 않기 위해 방진 마스크나 안면 보호구를 착용하세요.
    • 피부가 닿지 않도록 장갑을 착용하세요.
  • 보관 온도는 20°C - 25°C, 습도는 30% 미만으로 유지하세요.
  • 부품을 사용하지 않을 때는 이를 렌즈 세척천이나 파우치로 감싼 후 상자에 넣어 보관해야 합니다.
  • 저마늄은 깨지기 쉽고 무거운 소재입니다. 작업 시 항상 부드러운 표면 위에 올려두고 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

사용 가능한 세척 용매

  • 에탄올
  • 이소프로필 알코올
  • 메탄올
  • 시약 등급의 아세톤
  • 액체 CO₂
  • 바로 쇼핑하기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;