제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Diameter High Contrast Mid-Wave Infrared Polarizer

×
재고 번호 #90-386 신제품 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,029,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 1,029,500 개당
수량 11+ KRW 826,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.25
Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
2.00 ±0.50
Construction:
Nanoparticle
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
>10,000:1 (2000-4500nm)
>1,000:1 (1500-5000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>65 (2000nm-4500nm)
>35 (1500-5000nm)
Transmitted Wavefront, P-V:
<3 waves @ 633nm per 1cm
Beam Deviation (arcmin):
<20
Polarization Axis Mark (%):
<0.5 (to indicated edge)
Wavelength Range (nm):
1500 - 5000
Acceptance Angle (°):
±20

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
Unmounted

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +400

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.5 – 5μm 파장 범위
  • 취급 및 시스템 결합이 용이한 마운트
  • 뛰어난 내구성의 Soda Lime Substrate

높은 contrast ratio 및 transmittance를 갖고 있는 Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizer는 1.5 – 5μm 파장 범위에서 작동하는 용도에 맞게 설계되었습니다. 거친 환경에 적합한 각각의 MWIR polarizer는 dichroic glass substrate으로 제작되어 UV radiation 및 화학약품에 내구성이 강할 뿐 아니라 작동 온도는 최대 400°C에 달합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요